EPIC® LS1 Kits 6 конт.

CEcRUusПроверено VDE

Изготовлено в Германии; Оптимально совместимые компоненты; Снижены затраты на заказ; Исключены ошибки при заказе

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В
630 В (2 мм контакты)

Номинальный ток, A
26A/3+PE+4, 25A/5+PE (2 мм контакты)

Количество контактов
5 + PE

особенности

  • Тип 5+PE, для гнездовых конт., 2 мм Ø
  • Вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5–2,5 мм²
  • D6 штекер, диапазон зажима 7,5–15,5 мм
АртикулШтук/ед. упаковки
75009690
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 5+PE K (1)

особенности

  • Тип 5+PE, для штыревых конт., 2 мм Ø
  • Вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5–2,5 мм²
  • A1 розетка, для монтажа на передней панели
АртикулШтук/ед. упаковки
75009691
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 5+PE K (1)

особенности

  • Тип 5+PE, для штыревых конт., 2 мм Ø
  • Вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5–2,5 мм²
  • А3 розетка, угловая, поворачивающаяся, для монтажа на передней панели
АртикулШтук/ед. упаковки
25009692
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 5+PE K (1)

особенности

  • Тип 5+PE, для штыревых конт., 2 мм Ø
  • Вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5–2,5 мм²
  • F6 соединительный штекер, диапазон зажима от 7,5 до 15,5 мм
АртикулШтук/ед. упаковки
75009693
1

особенности

  • Технология быстрой блокировки TWIST
  • Штекер с блокировкой при повороте на 1/4
  • Антивибрационный
  • Не вставляются в стандартные встраиваемые розетки EPIC® / соединительные штекеры
АртикулШтук/ед. упаковки
24441293
1