EPIC® LS1 Kits 8 конт.

CEcRUusПроверено VDE

Снижены затраты на заказ; Исключены ошибки при заказе; Изготовлено в Германии; Оптимально совместимые компоненты

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В

Номинальный ток, A

Количество контактов
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

особенности

  • Тип 3+PE+4, для гнездовых контактов, 2 мм Ø + 1 мм Ø
  • Вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5–2,5 мм² и 0,14–1,0 мм²
  • D6 штекер, диапазон зажима 7,5–15,5 мм
АртикулШтук/ед. упаковки
75009694
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

особенности

  • Тип 3+PE+4, для штыревых контактов, 2 мм Ø + 1 мм Ø
  • Вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5–2,5 мм² и 0,14–1,0 мм²
  • A1 розетка, для монтажа на передней панели
АртикулШтук/ед. упаковки
75009695
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

особенности

  • Тип 3+PE+4, для штыревых контактов, 2 мм Ø + 1 мм Ø
  • Вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5–2,5 мм² и 0,14–1,0 мм²
  • А3 розетка, угловая, поворачивающаяся, для монтажа на передней панели
АртикулШтук/ед. упаковки
25009696
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

особенности

  • Тип 3+PE+4, для штыревых контактов, 2 мм Ø + 1 мм Ø
  • Вкл. контакты для обжима, точёные, 0,5–2,5 мм² и 0,14–1,0 мм²
  • F6 соединительный штекер, диапазон зажима от 7,5 до 15,5 мм
АртикулШтук/ед. упаковки
75009697
1
EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K TWIST

особенности

  • Технология быстрой блокировки TWIST
  • Штекер с блокировкой при повороте на 1/4
  • Антивибрационный
  • Не вставляются в стандартные встраиваемые розетки EPIC® / соединительные штекеры
АртикулШтук/ед. упаковки
24441294
1