EPIC® POWERLOCK Обжимные контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Обжимные контакты EPIC® POWERLOCK 660 А сечением от 35 мм2 до 240 мм²

  • Обжим, макс. 660 A
  • Не соединять с винтовыми типами (400 A)
Артикул ОбозначениеОписаниеОбжимной штампКоличество
Контакт в виде резьбового стержня M12, включая упорный штифт контакта
Штекер — для типа A1 C
44420260
POWERLOCK SP M12Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника-1
Гнездо — для типа A6 C
44420261
POWERLOCK QP M12Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника-1
Обжимной контакт, вкл. упорный штифт контакта
Штекер — для типа F6 C и A1 C
44420293
POWERLOCK SCM 3535 мм²351
44420294
POWERLOCK SCM 5050 мм²501
44420295
POWERLOCK SCM 7070 мм²701
44420231
POWERLOCK SCM 9595 мм²951
44420233
POWERLOCK SCM 120120 мм²1201
44420256
POWERLOCK SCM 150150 мм²1501
44420234
POWERLOCK SCM 185185 мм²1851
44420339
POWERLOCK SCM 240 NEW240 мм²2401
Обжимной контакт, вкл. упорный штифт контакта
Гнездо — для типа D6 C и A6 C
44420290
POWERLOCK QCM 3535 мм²351
44420291
POWERLOCK QCM 5050 мм²501
44420292
POWERLOCK QCM 7070 мм²701
44420236
POWERLOCK QCM 9595 мм²951
44420238
POWERLOCK QCM 120120 мм²1201
44420257
POWERLOCK QCM 150150 мм²1501
44420239
POWERLOCK QCM 185185 мм²1851
44420324
POWERLOCK QCM 240 NEW240 мм²2401

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.