EPIC® Плоские уплотнители для корпусов H-A и H-B

Уплотнение является важной запасной частью для интегрированных вставок типов H-A и H-B.

Артикул ОбозначениеШтук/ед. упаковки
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A
10607100
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 310
10607200
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 1010
10607300
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 1610
10607600
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-A 3210
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B
10051000
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 610
10051200
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 1010
10051400
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 1610
10051600
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 2410
10052000
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 32/H-A 4810
10052200
Плоский уплотнитель для накладных корпусов H-B 4810

Области применения

  • Аксессуары для эффективного использования прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Характеристики

  • Плоский уплотнитель для накладных корпусов в качестве запасной детали

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437
  • Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.