EPIC® Защитная крышка для корпусов H-B

Защитная крышка из термопласта подходит для использования с корпусами H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 и H-B 32.

Механическая стойкостьНадёжностьВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеОписаниеВинтыКрепежный шнурСкобаМатериалШтук/ед. упаковки
С винтами для корпуса H-B 6-24
10015000
H-B 6 KDBДля корпуса H-B 62с петлей-Пластмасса10
10047000
H-B 10 KDBДля корпуса H-B 104с петлей-Пластмасса10
10087000
H-B 16 KDBДля корпуса H-B 164с петлей-Пластмасса5
10118000
H-B 24 KDBДля корпуса H-B 244с петлей-Пластмасса5
Cо скобой для корпуса H-B 6-24 – с винтами
10016500
H-B 6 KDTДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 6-c петлейПродольная скобаПластмасса10
10048500
H-B 10 KDTДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 10-c петлейПоперечная скобаПластмасса10
10088500
H-B 16 KDTДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 16-c петлейПоперечная скобаПластмасса5
10119500
H-B 24 KDTДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 24-c петлейПоперечная скобаПластмасса5
С винтами для корпуса H-B 6-24 – со скобой
10015100
H-B 6 KDBPДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 62c петлей-Пластмасса10
10047100
H-B 10 KDBPДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 104c петлей-Пластмасса10
10087100
H-B 16 KDBPДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 164c петлей-Пластмасса10
10118100
H-B 24 KDBPДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 244c петлей-Пластмасса5
С винтами для коруса H-B 10-32
10048700
H-B 10 KDBFДля корпуса H-B 102c петлей-Пластмасса10
10088700
H-B 16 KDBFДля корпуса H-B 162c петлей-Пластмасса10
10118700
H-B 24 KDBFДля корпуса H-B 242c петлей-Пластмасса10
10118020
H-B 32 / H-A 48 KDBFдля корпусов H-B 32/H-A 484c петлей-Пластмасса10
Со скобой для корпуса H-B 10-24 – с винтами
10048600
H-B 10 KDTFДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 10-c петлейПродольная скобаПластмасса10
10088600
H-B 16 KDTFДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 16-c петлейПродольная скобаПластмасса10
10118600
H-B 24 KDTFДля корпуса-верхняя часть штекера H-B 24-c петлейПродольная скобаПластмасса10

Характеристики

  • Шнур-захват с кабельным наконечником для крепления на блочном корпусе или стене винтом
  • Крепёжный шнур с петлей для крепления к кабелю
  • Защитная крышка из полимера для корпусов H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Описание класса ETIM 5.0: крышка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC002314
  • Описание класса ETIM 6.0: Защитная крышка для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.