EPIC® H-BE 16 Соединение самозажимом
Изоляторы для легкой сборки
Ввод жил в гнездо вставки без использования инструмента обеспечивает надежный монтаж и экономит время.
- Изолятор с соединением самозажимом - быстрый и простой инструмент для легкого подключения
- Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой
- Изоляторы для универсального применения
Артикул | Обозначение | Тип контакта | Защита жилы | Количество рабочих контактов | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-BE 16 с самозажимом | ||||||
44423204
| EPIC® H-BE 16 SP | Штыревой контакт | да | 1–16 | 5 | |
44423205
| EPIC® H-BE 16 BP | Гнездо | да | 1–16 | 5 |
Преимущества
- Фиксация обжатых жил происходит быстро, безопасно и легко без дополнительных инструментов
- Простое отключение и подключение проводов с помощью нажатия на кнопку оранжевого цвета
- Тестовая розетка для стандартных 2 мм вилок для простого применения вставок с самозажимным типом соединения
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3 - Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью
Области применения
- Машиностроение
- Переработка пластмасс
- Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Номинальное импульсное напряжение
- 6 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов
- 16 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Длина удаленной изоляции (мм)
- 10
Материал
- PA, полиамид
Количество разъединений
- 500
Сертификаты соответствия
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.