EPIC® H-BE 48 Пружинное соединение

Изоляторы для легкой сборки

Надежная многофункциональная вставка с пружинным соединением предназначена для прямоугольных штекерных соединителей и может использоваться, например, в полимерной промышленности.

  • Изоляторы для универсального применения
  • Изоляторы с соединением: винтовым, обжимным, пайкой и самозажимом - легко комбинируются между собой

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеВремя на монтажИзносостойкиеРасширенный температурный диапазон

CECSARU

Артикул ОбозначениеТип контактаЗащита жилыКоличество рабочих контактовШтук/ед. упаковки
H-BE 48 пружинное соединение
10400500
EPIC® H-BE 24 SF 25-48Штыревой контактда25–485
10401500
EPIC® H-BE 24 BF 25-48Гнездода25–485

Преимущества

  • Стандартные изоляторы с винтовым соединением, соединением обжимом и пружинным соединением
  • Блоки контактов серии EPIC® H-BE отличаются возможностью применения для более высокого напряжения, токовых нагрузок, а также высокой надежностью и безопасностью

Области применения

  • Машиностроение
  • Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий
  • Переработка пластмасс

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
  • Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Номинальное импульсное напряжение

  • 6 кВ

Номинальный ток, A

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Степень загрязнения

  • 3

Переходное сопротивление

  • 1,5–4 мОм

Контакты

  • Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов

  • 48 + PE

Допустимые сечения жил кабеля

  • Пружинное соединение: 0,5-2,5 мм²

Длина удаленной изоляции (мм)

  • 7

Количество разъединений

  • 100

Сертификаты соответствия

  • UL-испытан:
    Регистрационный номер UL:E75770

Tемпературный диапазон

  • от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.