EPIC® H-D 7 для точёных контактов
Многополюсные вставки для механически обработанных обжимных контактов
Компактная стандартная вставка имеет крученые контакты и подходит, например, для систем управления или станкостроения и приборостроения.
- Компактный силовой стандартный изолятор
- Для точёных контактов, быстрая обработка обжимным инструментом
- Изготовлено в Германии
Артикул | Обозначение | Тип контакта | Обозначение | Количество рабочих контактов | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|
11250500
| H-D 7 SCM | Штыревой контакт | Точёные | 1–7 | 10 | |
11251500
| H-D 7 BCM | Гнездо | Точёные | 1–7 | 10 |
Преимущества
- Компактный штекер с высокими эксплуатационными характеристиками
- Обжатые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками
Области применения
- Машино- и станкостроение
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 24 В ~/60 В ꞊, металлические корпуса; 250 В корпуса из термопластов
UL: 250 В
Номинальное импульсное напряжение
- 2,5 кВ
Номинальный ток, A
- IEC: 10 A
UL: 10 A
Степень загрязнения
- 3
Воспламеняемость
- UL94 V-0
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые/позолоченные
Количество контактов
- 7 + PE
Допустимые сечения жил кабеля
- для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Материал
- PBT, полиэстер
Количество разъединений
- 100
Сертификаты соответствия
- Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №:B437
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.