EPIC® MC 2,5 штампованные контакты на катушке

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Штампованные контакты наматываются до 100 или 200 штук на ролик и предназначены для использования с проводниками с поперечным сечением от 0,5 до 1,5 мм² и от 1,5 до 2,5 мм².

  • Посеребренные и пассивированные контакты
  • для очень быстрого обжима с помощью ручных клещей для ленточных контактов
  • Два диапазона с обжимом жил и изоляции

CSARU

Артикул ОбозначениеТип контактаСечение жилы, мм²ПоверхностьДлина удаленной изоляции (мм)ПримечаниеШтук/ед. упаковки
Контакты
11208000
EPIC® MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LIШтыревой контакт0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов1
11209000
EPIC® MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LIГнездо0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,51 катушка (ед. упаковки) = 200 контактов1
11208500
EPIC® MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LIШтыревой контакт1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 катушка (ед. упаковки) = 100 контактов1
11209500
EPIC® MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LIГнездо1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,51 катушка (ед. упаковки) = 100 контактов1

Характеристики

  • Штампованный посеребренный обжимной контакт в виде ленты на небольшой катушке
  • Используйте ручной обжимник 11147005 для сечений от 0,5 до 1,5 мм²
    Используйте ручной обжимник 11147006 для сечений от 1,5 до 2,5 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.