EPIC® MC 2,5 штампованные контакты

Для изоляторов и модулей прямоугольных электрических соединителей EPIC®

Штампованные контакты для поперечного сечения кабеля от 0,5 до 2,5 мм² выпускаются в виде гнездовых и штыревых контактов.

  • Посеребренные и пассивированные контакты
  • Two crimp areas with wire and insulation crimp

CSARU

Артикул ОбозначениеТип контактаСечение жилы, мм²ПоверхностьДлина удаленной изоляции (мм)Штук/ед. упаковки
Контакты
11201000
MC 2,5 штампованныеШтыревой контакт0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11205000
MC 2,5 штампованныеГнездо0.5 - 1.5Ag3,5 + 0,5100
11202000
MC 2,5 штампованныеШтыревой контакт1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100
11206000
MC 2,5 штампованныеГнездо1.5 - 2.5Ag3,5 + 0,5100

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
  • Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.