EPIC® MC BUS
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Экранированный модуль для передачи данных, кат. 5e до Гбит/с, соединение обжимом обеспечивает устойчивость к вибрации на длительный срок, кабельный зажим 3–9 мм
Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e
Преимущества
- Экранированный модуль для передачи данных и сигналов Подходит для Ethernet CAT.5e
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Кат. 5e до 1 Гбит/с
- хомут для кабеля 3—9 мм
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
Области применения
- Машиностроение
- Робототехника
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Возобновляемые источники энергии
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 50
Номинальное импульсное напряжение
- 0,8 кВ
Номинальный ток, A
- 10
Степень загрязнения
- 3
Количество контактов
- 8
Допустимые сечения жил кабеля
- для штампованных контактов: 0,14-2,5 мм²
Материал
- PA
Количество разъединений
- 500
Tемпературный диапазон
- -40°C
- +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.