EPIC® MC Фиктивный модуль
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Модуль-заглушка идеально подходит для резервирования места для использования в будущем. Он подходит для печатных машин или систем управления.
Фиктивный модуль для будущих подключений
Артикул | Обозначение | Тип контакта | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|
Фиктивный модуль | |||||
10399400
| MCS 0 Blind | Штыревой контакт | 1 | 10 | |
10399500
| MCB 0 Blind | Гнездо | 1 | 10 |
Преимущества
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Печатные машины
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.