EPIC® MC Moдуль: 3 конт.
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
Трехполюсный сигнальный модуль с тремя контактами предназначен для применения в системах управления, машиностроении и производстве промышленного оборудования, а также печатных машинах.
Рассчитаны на большие токи при компактном размере
Артикул | Обозначение | Тип контакта | Количество рабочих контактов | слотов в рамке | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moдуль: 3-конт. | ||||||
10382000
| MCS 3 CM | Штыревой контакт | 3 | 1 | 10 | |
10382100
| MCB 3 CM | Гнездо | 3 | 1 | 10 |
Преимущества
- Сочетание модулей в одном разъеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компановка штекерных соединителей для различных применений
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Печатные машины
- Техника управления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель (промышленный соединитель)
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
- Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В
- 630 В
Номинальный ток, A
- 40
Степень загрязнения
- 3
Переходное сопротивление
- < 2 мОм
Контакты
- Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов
- 3
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 1,5—10 мм²
Количество разъединений
- 100
VDE-испытания
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- от -40°C до +100°C, кратковременно до +125°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.