EPIC® H-A 3 Kits, металл

CSARUVDE

Изготовлено в Германии; Оптимально совместимые компоненты; Снижены затраты на заказ; Исключены ошибки при заказе

Технические характеристики

Классификация ETIM 5

Классификация ETIM 6

Номинальное напряжение, В
IEC: 400 В
UL: 600 В
CSA: 600 В

Номинальный ток, A
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Количество контактов
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 3 SS MTGV M20

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-A 3, винтовое соединение
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулШтук/ед. упаковки
75009602
1
EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 3 SS MTS M20

особенности

  • Штыревые контакты EPIC® H-A 3, винтовое соединение
  • Корпус, верхняя часть штекера EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля сбоку
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулШтук/ед. упаковки
75009604
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MAG

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
  • Корпус накладной EPIC® H-A 3
  • Прямой ввод кабеля
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулШтук/ед. упаковки
75009606
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MAGS

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
  • Корпус накладной EPIC® H-A 3
  • Ввод кабеля под углом
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулШтук/ед. упаковки
75009608
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MAGSV M20

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
  • Корпус фиксированный EPIC® H-A 3
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулШтук/ед. упаковки
75009610
1
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS MTGVB M20

особенности

  • Изоляторы с гнездовыми контактами EPIC® H-A 3 винтовое соединение
  • Корпуса подвижные EPIC® H-A 3
  • Корпус: цинковое литье, серый цвет
АртикулШтук/ед. упаковки
75009612
1