EPIC® STA 20 Соединение пайкой
Изоляторы STA с пружинным типом соединения
Вставка для штекеров для соединения пайкой идеально подходит для распределительных шкафов. Кроме того, она содержит усиленные пружины контактов.
- Для надежного соединения в жестких условиях окружающей среды
- Механически прочные пружинные контакты
- Изготовлено в Германии
Артикул | Обозначение | Тип контакта | Количество рабочих контактов | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|
STA 20 соединение пайкой | |||||
10500200
| STA 20 SL | Штыревой контакт | 1–20 | 5 | |
10502200
| STA 20 FL | Пружина | 1–20 | 5 |
Преимущества
- Надежное соединение благодаря прочным пружинным контактам
- Изоляторы STA с пружинным типом соединения
Области применения
- Оборудование управления
- Компоновка на основе сменных модулей
- Электронная лаборатория
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438
- Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В
- IEC: 24 В AC, 60 В DC
UL: 48 В
CSA: 48 В
Номинальный ток, A
- IEC: 7 A
UL: 7 A
CSA: 7 A
Степень загрязнения
- 2
Переходное сопротивление
- < 3 мОм
Контакты
- Медный сплав, покрытие оловом
Количество контактов
- 20
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение пайкой: до 1,5 мм²
Длина удаленной изоляции (мм)
- 5
Количество разъединений
- 100
VDE-испытания
- UL-испытан:
Регистрационный номер UL:E75770
Tемпературный диапазон
- -40°C до +80°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.