EPIC® SOLAR TOOL

Три вида сечения в одном инструменте

Обжимной инструмент для фотогальванических электрических соединителей состоит из обжимной матрицы для трех видов сечений и локализатора

Три вида сечения в одном инструменте

Артикул ОбозначениеСечение (мин.) в мм²Сечение (макс.) в мм²Количество
Обжимная матрица
44428995
EPIC®SOLAR Tool 2.5; 4,0; 6,0 мм²2,561
44428996
EPIC®SOLAR Tool LOC 2.5; 4,0; 6,0 мм²2,561
44428266EPIC® SOLAR Tool DIE 4, 6, 10mm² TÜV4101
44428244LOC для инструмента EPIC® SOLAR 4, 6, 10 мм²4101

Области применения

  • Для обжима фотогальванических электрических соединителей EPIC® SOLAR 4Plus и EPIC® SOLAR 4 в месте эксплуатации

Характеристики

  • Обжимной матрциа (DIE) для жил с сечением от 2,5 до 10 мм2
  • Искатель (LOC) для безопасного и точного определения местоположения обжимных контактов
  • Локализатор и обжимные матрицы подходят для обжимных клещей 11147000 и обжимной машины 11147001

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.