NSSHÖU

Кабели в резиновой оболочке, износостойкие, для горнодобывающей промышленности

NSSHÖU, VDE, силовой кабель и кабель управления, резиновый, для жестких условий эксплуатации, с внутренней и наружной оболочкой, 0,6/1 кВ, класс 5, гибкий, от -25 до +90 °C, для использования в горнодобывающей промышленности, вне закрытых помещений

  • Горнодобывающая промышленность
  • Для применения вне помещений
  • Маслостойкие

Подходит для применения вне помещенийМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийСтойкий к УФ-лучам

CEVDEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
NSSHÖU-O
1600500
1 X 16.010.9153,6260
1600501
1 X 25.013.3240390
1600502
1 X 35.014.4336500
1600503
1 X 50.016.7480680
1600504
1 X 70.018.9672900
1600505
1 X 95.021.09121150
1600506
1 X 120.023.311521440
1600507
1 X 150.025.214401750
1600508
1 X 185.028.417762180
1600509
1 X 240.031.423042790
NSSHÖU-J
1600516
3 G 1.511.843,2200
16005243
4 G 1.512.757,6230
16005333
5 G 1.513.672280
1600517
3 G 2.513.272260
16005253
4 G 2.515.496360
16005343
5 G 2.516.5120420
1600541
7 G 2.520.0168600
1600544
12 G 2.526.0288860
16005263
4 G 4.016.9153,6470
16005353
5 G 4.018.2192550
16005273
4 G 6.018.3230,4580
16005363
5 G 6.020.6288740
16005283
4 G 10.022.3384950
16005373
5 G 10.024.14801100
16005293
4 G 16.026.16141400
16005383
5 G 16.028.37681720
16005303
4 G 25.031.29602000
16005313
4 G 35.034.113442700
16005323
4 G 50.041.019203700

Преимущества

  • Для применения в условиях очень высоких механических нагрузок
  • Возможно применение одножильных кабелей в сварочных аппаратах
  • Нет антистатических свойств

Области применения

  • Для горнодобывающей промышленности, также для разработок открытым способом
  • Для подвижного электрооборудования и машин
  • В областях с экстремальными условиями
  • Как вне помещений, так и в помещениях с сухой или влажной средой

Характеристики

  • Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2
  • Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404
  • Высокая прочность к раздиру
  • Износостойкие

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабель типа <VDE> NSSHÖU в соотв. с VDE 0250-812

Конструкция

  • Жилы из медных лужёных тонких проволок
  • Изоляция жил: резиновая смесь типа 3Gl3
  • Внутренняя оболочка: резиновая смесь типа GM1b или 5GM5
  • Наружная облочка: резиновая смесь типа 5GM5

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 5 х D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • 3000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Допустимая токовая нагрузка

  • В соответствии с VDE 0298 ч. 4 табл. 15

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от -25 до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.