ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Кабели для намотки/размотки на барабан для средних/тяжелых механических нагрузок

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU — низковольтный силовой кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании Поддающийся размотке, U0/U: 0,6/1 кВ

  • Конструкция с усиленной наружной оболочкой
  • Центральный несущий сердечник, прочный на разрыв
  • Для экстремальных растягивающих нагрузок

Подходит для применения вне помещенийМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к УФ-лучам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Разрывная прочность, НВес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.518,82000100,8430
0044009
12 G 1.525,32000172,8820
0044010
18 G 1.525,32000259,2930
0044011
24 G 1.530,12000345,61260
0044036
36 G 1.5342000518,41650
0044015
7 G 2.521,62000168630
0044016
12 G 2.529,420002881150
00440333
5 G 4.019,62000192510
00440223
4 G 10.023,42000384830
00440233
4 G 16.025,52000614,41170
00440323
5 G 16.027,524007681400
00440243
4 G 25.032,630009601850
00440253
4 G 35.034,8400013442250
00440263
4 G 50.040,6600019203200
00440283
4 G 70.044,8800026884200
00440293
4 G 95.051,21100036485550

Преимущества

  • Центральный силовой элемент принимает на себя воздействующие растягивающие усилия. Возможны большие длины подвешивания, намотка/размотка на барабан, изменение направления.
  • Выдерживают воздействие дополнительных растягивающих усилий, возникающих при намотке кабеля на барабан или перемотке через ролики
  • Защитная оплетка предотвращает перекручивание кабеля и возникновение эффекта «штопорение»

Области применения

  • Кабели предназначены для эксплуатации в подъемниках, конвейерах и транспортерах
  • Для условий эксплуатации, где необходима намотка или размотка кабелей на барабан, где необходимо принудительное перематывание через ролики
  • In dry or damp interiors, outdoors and in industrial water
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по монтажу кабелей ÖLFLEX® CRANE, указанные в технической таблице Т4 приложения к каталогу; для кабелей ÖLFLEX® LIFT - см. техническую таблицу Т5 приложения к каталогу

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Маслостойкие в соответствии с IEC 60811-404
  • Хорошая химическая, термическая и механическая стойкость

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0250-814 (NSHTÖU)

Конструкция

  • Жилы из лужёных медных проволок
  • Изоляция жил: резиновая смесь типа 3Gl3
  • Центральный несущий сердечник
  • В наружной оболочке интегрирована упрочняющая оплётка из синтетических нитей
  • Наружная оболочка из резиновой смеси, тип 5GM5

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 7,5 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • 3000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Допустимая токовая нагрузка

  • VDE 298 ч. 4

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -25 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.