ÖLFLEX® CRANE CF

Плоские кабели в резиновой оболочке с медной экранирующей оплеткой, стойкие к атмосферным влияниям

ÖLFLEX® CRANE CF — плоский кабель для применения вне закрытых помещений, для применения в крановом и конвейерном оборудовании Экранированный резиновый силовой кабель и кабель управления, U0/U:300/500 В

  • Для применения в кабельных тележках вне помещений
  • Соответствующая электромагнитная совместимость

Подходит для применения вне помещенийМорозостойкиеМаслостойкийЭМССтойкий к УФ-лучам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружные размеры, ширина x высота, ммВес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® CRANE CF
0041075
4.0 G 1.518.5 x 6.579220
0041076
8.0 G 1.536 x 7.5155470
0041077
12.0 G 1.554.5 x 8.5238745
0041078
4.0 G 2.522.5 x 7.5141320

Преимущества

  • Для экстремальных условий эксплуатации, стойкие к атмосферным влияниям
  • Плоским кабелям требуется меньше места, чем круглым
  • Имеют гораздо меньший радиус изгиба в сравнении с круглыми кабелями
  • Экранирование для соблюдения требований по электромагнитной совместимости и для защиты от электромагнитных помех

Области применения

  • В грузоподъёмных кранах на строительных площадках и судостроительных заводах, для неподвижного и подвижного применения в кабельных тележках
  • Очистные сооружения, сталелитейные заводы, высокостеллажные склады
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
  • Возможность использования для лифтов макс. до 50 м подвесной высоты

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Конструкция

  • Жила из тонких неизолированных медных проволок
  • Изоляция жил: резиновая смесь
  • Индивидуальное экранирование:
    - обмотка плёнкой
    - оплётка из медных лужёных проволок
    - обмотка плёнкой
  • Наружная оболочка из специальной резиновой смеси

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000825
  • ETIM 5.0 Class-Description: плоские кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000825
  • Описание класса ETIM 6.0: плоский кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Медная жила по VDE 0295 / IEC 60228
    до 25 мм² жила: класс гибкости 6
    от 35 мм² жила: класс гибкости 5

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -25 до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.