ÖLFLEX® CRANE

Кабели в резиновой оболочке, особо гибкие, стойкие к атмосферным влияниям, с несущим элементом

ÖLFLEX® CRANE — гибкий кабель, пламезамедляющий, для использования вне закрытых помещений, в крановом и конвейерном оборудовании, резиновый силовой кабель и кабель управления, U0/U:300/500 В

  • Пригоден для применения вне помещений
  • Самонесущий
  • Также для применения в буксируемыхкабельных цепях и кабельных тележках

Подходит для применения вне помещенийМорозостойкиеМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к УФ-лучам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Разрывная прочность, НВес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.07,430019,289
0039002
3.0 G 1.08,330028,8106
00390033
4.0 G 1.08,930038,4127
00390043
5.0 G 1.010,430048149
0039107
7.0 G 1.012,930067,2206
0039109
9.0 G 1.014,430086,4281
0039054
12.0 G 1.018,5360115,2422
0039055
18.0 G 1.019,2540172,8451
0039056
24.0 G 1.022,1720230,4646
0039057
36.0 G 1.026,11080345,6863
0039017
2.0 X 1.5830028,8108
0039018
3.0 G 1.58,730043,2128
00390193
4.0 G 1.59,930057,6158
00390203
5.0 G 1.510,930072188
0039061
7.0 G 1.514315100,8260
0039208
8.0 G 1.515,2360115,2300
0039209
9.0 G 1.515,9405129,6375
0039210
10.0 G 1.517450144427
0039058
12.0 G 1.519,9540172,8557
0039059
18.0 G 1.520,9810259,2608
0039060
24.0 G 1.523,41080345,6825
0039034
2.0 X 2.59,730048145
0039035
3.0 G 2.510,230072173
00390363
4.0 G 2.511,630096219
00390373
5.0 G 2.512,4375120259
0039307
7.0 G 2.516,6525168378
0039309
9.0 G 2.518,9675216518
0039312
12.0 G 2.523,3900288770
0039316
16.0 G 2.522,81200384749
0039318
18.0 G 2.524,41350432837
0039324
24.0 G 2.528,518005761184
00390463
4.0 G 4.015,2480153,6307
00390473
5.0 G 4.016,8600192394
00390483
4.0 G 6.016,8720230,4409
00390493
5.0 G 6.019,2900288528
00390503
4.0 G 10.021,81200384698
00390513
5.0 G 10.024,61500480853
00390523
4.0 G 16.025,41920614,4974
00390533
5.0 G 16.02824007681226

Преимущества

  • Для экстремальных условий эксплуатации, стойкие к атмосферным влияниям
  • Особо гибкие благодаря жилам высокого класса гибкости
  • Кабели с макс. числом жил до 24 могут применяться для прокладки в буксируемых кабельных цепях

Области применения

  • Предназначены для применения во всех машинах и оборудовании, которые постоянно подвергаются воздействию суровых погодных условий
  • Use outdoors and in industrial water
  • Соблюдайте, пожалуйста, рекомендации по применению кабелей ÖLFLEX® CRANE и ÖLFLEX® LIFT, указанные в приложении к каталогу, см. таблицу A3
  • Для особо гибкого применении соблюдайте рекомендации по монтажу кабелей ÖLFLEX® FD в буксируемых кабельных цепях, см. табл. T3 в приложении к каталогу

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Кабели не предназначены для растягивающих нагрузок в ходе принудительного наматывания на барабаны или перематывания через ролики под нагрузкой.
  • Разрывная прочность кабеля: см. в таблице
  • Кабели должны монтироваться так, чтобы несущий сердечник принимал на себя воздействие растягивающих усилий
  • Необходимая гибкость жил не должна нарушаться захватами

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0250

Конструкция

  • Conductor made of bare copper wires
  • Изоляция жил: резиновая смесь
  • Специальный несущий сердечник для защиты кабеля от растягивающих нагрузок
  • Наружная оболочка: резиновая смесь, тип EM 2

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
  • Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • 0,15 мм диаметр проволок для сеч. 1,0 мм²
  • 0,20 мм диаметр проволоки для сеч. от 1,5 мм²

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 12,5 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 3000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -25 до +80 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.