ÖLFLEX® STATIC CY black

Одножильные экранированные кабели с двойной изоляцией из ПВХ-пластиката для неподвижного применения

ÖLFLEX® STATIC CY BLACK — экранированный одножильный кабель с двойной изоляцией и оболочкой из ПВХ, 0,6/1 кВ, для различных условий применения в средах, чувствительных к электромагнитным помехам

  • Aльтернатива одножильным кабелям NYY с общим экраном, для применения в качестве электромагнитного экрана
  • Соответствующая электромагнитная совместимость
  • Снимается с производства — будет заменен на ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY

Подходит для применения вне помещенийМорозостойкиеМаслостойкийЭМССтойкий к УФ-лучам

CEEACFire

Артикул Сечение жилы, мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
4600023
1610.3177275
4600024
2512.7267396
4600025
3514.3384542
4600026
5016.9537752
4600027
7018.77631004
4600028
9521.710121368
4600029
12024.712641719

Преимущества

  • Экономичные одножильные кабели с двойной изоляцией/оболочкой для неподвижного применения, незащищённой прокладки внутри и вне помещений, макс. диаметр изгиба при подвижном применении 12,5 х D
  • Высокая плотность оплетки обеспечивает оптимальную ЭМС
  • Возможна прокладка без дополнительной защиты, напр. без закрытого кабельного канала или защитного рукава

Области применения

  • Специально для силовых цепей в качестве внешнего соединительного кабеля или для внутренней разводки электрического или электронного исполнения
  • В помещениях с сухой, влажной или избыточно влажной средой при нормальных механических нагрузках
  • Могут применяться в фотоэлектрической энергетике в качестве соединительных кабелей к преобразователю внутри помещений
  • Вне помещений только при соблюдении температурного диапазона

Характеристики

  • Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2
  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с ISO 4892-2
  • Маслостойкий в соответствии с DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Обмотка плёнкой
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка на основе ПВХ

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 6 x D
  • Ограниченная подвижность 12,5 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/экран: 2000 В

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Ограниченная подвижность от -30°C до +70°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.