NYCY

Кабели cиловые для прокладки в земле, с изоляцией и в оболочке из ПВХ, с концентрической внешней медной жилой и медной лентой

NYCY, <VDE>, силовые кабели с оболочкой из ПВХ, соотв. стандарту HD603 / VDE 0276-603. Кабели для прямой прокладки в землю, неподвижного применения и монтажа в зданиях, с концентрической внешней медной жилой

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • С концентрической внешней медной жилой

Подходит для применения вне помещений

CEVDEFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
15503003
2 x 1,5re/1,51452245
15503103
3 x 1,5re/1,51466280
15503203
4 x 1,5re/1,51581302
1550330
7 x 1,5re/2,517133450
1550332
12 x 1,5re/2,520205580
1550337
24 x 1,5re/6264131100
15503113
3 x 2,5re/2,515104316
15503213
4 x 2,5re/2,516128360
1550350
7 x 2,5re/2,518200530
1550355
16 x 2,5re/623451950
15503223
4 x 4re/418200485
15503233
4 x 6re/619297616
1550299
2 x 2,5re/2,512.680241
15503123
3 x 4re/415.3161384
1550313
3 x 6re/616.7240484
1550322
7 x 4re/418.7315621

Преимущества

  • Koнцентрическая медная жила используется как жила заземления PE

Области применения

  • Кабели силовые и кабели управления для неподвижного применения, для следующих областей применения:
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Для прокладки в землю без дополнительной защиты согласно стандартов HD 603/ VDE 0276-603 - ч. 3-G (пункт 4): мин. глубина обычной прокладки 0,6 м, под автомобильными дорогами мин. 0,8 м
  • В бетоне при температуре ниже максимальной температуры эксплуатации кабеля +70°C по HD 603/VDE 0276-603 - часть 3-G (п. 4)

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Токовая нагрузка по HD 603/VDE 0276-603, ч. 3-G, таблица 14 (при прокладке в земле при температуре +20 °C согласно HD 603/VDE 0276-603, ч. 3-G, пункт 5) для прокладки в земле, и таблица 15 (прокладка на воздухе при температуре +30 °C согласно HD 603/VDE 0276-603, ч 3-G, пункт 5) при использовании на открытом воздухе. В любом случае с учётом корректировок допустимых токовых нагрузок согласно VDE 0298-4, а также VDE 0298-4 (см. приложение к каталогу T12) для монтажа в и около зданий

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По HD 603/VDE 0276-603 для NYCY с 3 или 4 жилами плюс соответствующим дополнительным концентрическим защитным проводом
  • По HD 627/VDE 0276 - 627 для NYCY от 7 жил плюс дополнительный концентрический защитный провод

Конструкция

  • Жилы из медных проволок
  • Сокращения "re", "rm", "se", "sm" :r = жила круглая; s = жила секторная; e = однопроволочная жила; m = многопроволочная жила;
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Заполнение по скрученным изолированным жилам
  • Концентрическая внешняя жила волнообразной формы из медных проволок, обвитая медной лентой с оптимальной индуктивностью
  • Наружная оболочка на основе ПВХ

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Однопроволочные или многопроволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 12 х D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 0.6/1.0 кВ

Испытательное напряжение

  • 4000 B

Tемпературный диапазон

  • При монтаже: от -5 до +50 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.