NHXMH

Безгалогеновые; для монтажа на штукатурке, кирпичной кладке, в невибрируемом бетоне; для защиты людей и материальных ценностей

NHXMH, безгалогеновый установочный кабель с повышенной огнестойкостью, прокладка поверх штукатурки, в штукатурке и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в застывшем бетоне, +70 °C

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Безгалогеновая альтернатива кабелям в ПВХ марки NYM

Не поддерживают горениеБез галогенов

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
16020003
3 G 1,58.543120
16020013
4 G 1,59.358145
16020023
5 G 1,51072170
1602003
7 G 1,510.8101210
16020103
3 G 2,59.472160
16020123
5 G 2,511120230

Области применения

  • Для прокладки на/под штукатуркой
  • Для прокладки в кирпичных стенах, бетоне, за исключением прямой прокладки в прессуемый, вибрируемый или набивной бетон
  • Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой
  • В зданиях или промышленных объектах с большой концентрацией людей и ценностей

Характеристики

  • Благодаря безгалогеновым материалам резко снижается образование токсичных материалов в случае пожара
  • Предотвращаются большие повреждения зданий и оборудования, вызванные последствием пожара
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Кабели не распространяют горение по IEC 60332-3-24

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE 0250 ч. 214

Конструкция

  • Жилы из медных проволок
  • Изоляция жил: полиэтилен
  • Заполнение по скрученным изолированным жилам
  • Наружная оболочка из безгалогеновой полимерной смеси

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели монтажные

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043
  • Описание класса ETIM 6.0: Установочная линия

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Однопроволочные или многопроволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Макс. температура на жиле: +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.