NYM-J

Стандартные кабели для прокладки под штукатуркой, в кирпичных стенах, бетоне

NYM-J, VDE, PVC house wiring cable, or installation on or under the plaster, in masonry and concrete

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Стандартные кабели для прокладки в кирпичных стенах, под штукатуркой

CEVDEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
1600008
1 G 2,562460
1600009
1 G 46.73885
1600010
1 G 67.258105
1600011
1 G 108.696160
1600012
1 G 169.6154220
16000003
3 G 1,58.443120
16000013
4 G 1,59.258150
16000023
5 G 1,59.972175
1600003
7 G 1,511.6101235
16000213
3 G 2,59.672170
16000053
4 G 2,510.696210
16000063
5 G 2,511.5120290
1600071
7 G 2,513.7168380
16010223
3 G 411.3115250
16000313
4 G 412.7154315
16000513
5 G 414192370
16010233
3 G 612.8173335
16000323
4 G 613.8230410
16000523
5 G 615.5288500
16000333
4 G 1018384680
16000533
5 G 1019.5480810
16000543
5 G 16237681200
16000353
4 G 25269601500
16000553
5 G 252812001800

Области применения

  • Для прокладки на/под штукатуркой
  • Для прокладки в кирпичных стенах, бетоне, за исключением прямой прокладки в прессуемый, вибрируемый или набивной бетон
  • Для применения в помещениях с сухой, влажной и мокрой средой
  • Для применения вне помещений, при условии защиты от прямого попадания солнечных лучей

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • VDE 0250 ч. 204

Конструкция

  • Жилы из медных проволок
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Заполнение по скрученным изолированным жилам
  • Наружная оболочка на основе ПВХ

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000043
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели монтажные

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000043
  • Описание класса ETIM 6.0: Установочная линия

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Однопроволочные или многопроволочные жилы
  • ≥ 16 мм²: многопроволочный

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Жила заземления

  • J = с ж/з жилой заземления
  • O = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • При монтаже: от +5 до +60 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.