ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

Кабели для фотогальванических электрических установок с электронной сшивкой материалов с оптимальным наружным диаметром

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R — безгалогенный кабель с электронной сшивкой для безотказного применения в сложных погодных условиях в фотогальванических электрических системах

Оптимизированная конструкция кабеля -тонкие, легкие и износостойкие

Солнечная энергетикаПодходит для применения вне помещенийБез галогеновМорозостойкиеСтойкий к УФ-лучам

CEFire

Артикул Сечение жилы, мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
Изоляция жил: белая / наружная оболочка: черная
0023137
45,238,463
0023138
65,857,686
0023104
10796132
Изоляция жил: белая / наружная оболочка: черная с красной полосой
0023390
2.54,82446
0023391
45,238,463
0023392
65,857,686
0023393
10796132
0023394
168,3153,6197
Изоляция жил: белая / наружная оболочка: черная с синей полосой
0023395
2.54,82446
0023396
45,238,463
0023397
65,857,686
0023398
10796132

Преимущества

  • Оптимальный наружный диаметр и вес обеспечивают компактную прокладку
  • Стойкие к механическим нагрузкам
  • В случае пожара снижено распространение огня и образование токсичных дымовых газов
  • Цветная полоса на оболочке для предотвращения перепутывания полярности при монтаже кабелей
  • Точный контроль длины при прокладке благодаря маркировке метража по оболочке кабеля

Области применения

  • Для соединения фотоэлектрических модулей, а также в качестве кабелей-удлинителей для соединения отдельных модулей с преобразователем постоянного тока в переменный
  • Для переносных фотогальванических электрических установок / для монтажа на зданиях
  • Прокладка в земле внутри предохранительных трубок для обеспечения отвода воды / застойного увлажнения с поверхности кабелей и при использовании специально выполненной кабельной траншеи для предохранительной трубки мин. с 50-сантиметровым слоем почвы (70-сантиметровым слоем под дорогами) над сигнальной лентой, над защитной крышкой, над минимальным слоем песка в 10 см на предохранительной трубке, которая расположена на песчаной подушке высотой минимум 10 см (сравн.: VDE 0891-6, раздел 4.2)
  • Не предназначены для прокладки в землю. Монтаж в соотв. с IEC 60364-5-52, соответственно HD 60364-5-52
  • Долговременное, постоянное хранение и длительная эксплуатация в воде или под водой недопустимы

Характеристики

  • Стойкие к атмосферным влияниям/УФ-лучам по HD 605/A1
  • Стойкие к озону в соответствии с EN 50396
  • Без галогенов, самозатухающий
  • Хорошая износостойкость, стойкие к надрезам, насечкам
  • XLR-R = X-Linked Radiated-Reduced
    надёжное качество материала с электронной сшивкой

Конструкция

  • Жилы из медных лужёных тонких проволок
  • Изоляция из сополимера с электронной сшивкой
  • Расцветка жил: белый
  • Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
  • Цвет оболочки: черный или черный с красной/ синей полоской

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • Перем. ток U0/U: 600/1000 В
    Пост. ток U0/U: 900/1500 В
    Макс. допустимое рабочее напряжение:
    Пост. ток 1,8 кВ (между проводниками, не заземленная система)

Испытательное напряжение

  • AC 6500 B

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: -40 °C до +100 °C макс. температура на жиле

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.