ÖLFLEX® SOLAR XLWP
E-beam cross-linked H1Z2Z2-K with optimized water performance and for burial
ÖLFLEX® SOLAR cable, type H1Z2Z2-K certified by TÜV per EN 50618, e-beam crosslinked, particularly watertight design, burial in ground, UL 854 impact tests, AD8
- Оптимизированная конструкция кабеля - высокое объемное сопротивление даже после длительного пребывания в воде
- Сертификация типа H1Z2Z2-K согласно EN 50618
- Burial (see details)
Преимущества
- Robust against mechanical impact, for instance in case of unprotected burial in professionally made cable trench: Additional impact tests per UL 854
- Альтернатива покрытию водой, например из-за подъема уровня воды вследствие паводка
- В случае пожара снижено распространение огня и образование токсичных дымовых газов
- Цветная полоса на оболочке для предотвращения перепутывания полярности при монтаже кабелей
- Точный контроль длины при прокладке благодаря маркировке метража по оболочке кабеля
Области применения
- Фотоэлектрические системы с напряжением системы постоянного тока до 1800 В на землю
- Для соединения фотоэлектрических модулей, а также в качестве кабелей-удлинителей для соединения отдельных модулей с преобразователем постоянного тока в переменный
- Underground use without protection conduit/ duct in professionally built cable trench with at least 50 cm of back-fill soil (70 cm underneath roads), above indicating tape, above covering plastic slab, above at least 10 cm of covering sand layer, above the cable laid on at least 10 cm high sand bed layer (cf.: Section 4.2 of VDE 0891-6, or Section 300.5 in Article 300 of NFPA 70/ NEC - National Electrical Code of the USA)
- In September 2018 and based on AD8 watertightness and particularly watertight design, this product was recommended by Solartechnik Bayern for underground use typically realized via underground conduits/ ducts (...) for PV applications; Damp build-up of contaminated water inside underground conduit/duct shall be avoided
- The expected service life at normal use conditions in line with EN 50618 amounts to 25 years
Характеристики
- Weather/ UV resistant per EN 50618 as well as ozone resistant per EN 50396;
Transversely watertight "AD8" per IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51, IEC 62440, and EN 50525-2-21 - Без галогенов, самозатухающий
- Хорошая износостойкость, стойкие к надрезам, насечкам
- Tested against burial-related, mechanical UL 854 Tests Impact-Resistance and Crushing-Resistance
- XLWP = X-Linked + Water-Proof (длительный контакт с водой AD8 согласно IEC 60364-5-51/ VDE 0100-510, 1 м - макс. глубина погружения при температуре от 5 °C до 40 °C по возможности неподвижной воды),
проверенное качество с сшивкой электронным пучком
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Сертификация типа H1Z2Z2-K согласно EN 50618
- Артикулы других сечений поставляются по запросу.
Конструкция
- Жилы из медных лужёных тонких проволок
- Изоляция из сополимера с электронной сшивкой
- Расцветка жил: белый
- Оболочка из сополимера с электронной сшивкой
- Цвет наружной оболочки: полностью черный или черный с красными/синими полосками
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
- Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель
Конструкция жилы
- Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- D</=8мм: 4D;
8<D</=12мм: 5D;
D>12мм: 6D - *D= наружный диаметр кабеля
Номинальное напряжение
- AC U0/U: 1,0/1,0 кВ
DC U0/U: 1,5/1,5 кВ
Максимально допустимое напряжение DC: 1,8 кВ
Испытательное напряжение
- AC 6500 B
Допустимая токовая нагрузка
- Im compliance with EN 50618
Tемпературный диапазон
- Макс. температура на жиле на основе EN 60216-1: от -40°C до +120°C
Температура окружающей среды в соотв. с EN 50618: от -40°C до +90°C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухта 100 м, барабан 500/1000 м
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.