LiFY

Одножильные провода, жилы 6 кл. гибкости, гибкие при низких темпер. для электрооборудования или измерений

LIFY, силовой кабель и кабель управления, одножильный, со специальной оболочкой из ПВХ, жилы из тончайших медных проволок / крайне гибкий измерительный кабель, защита для низкого напряжения, макс. +70 °C

Особо гибкие / жилы из тончайших медных проволок

CEEACFire

Артикул Сечение жилы, мм²Наружный диаметр [мм]ЦветВес меди кг/кмКоличество
4560017S
0.752.5зеленый/желтый7,2100
4560013S
0.752.5чёрный7,2100
4560014S
0.752.5Голубой7,2100
4560016S
0.752.5красный7,2100
4560027S
12.9зеленый/желтый9,6100
4560023S
12.9чёрный9,6100
4560024S
12.9Голубой9,6100
4560026S
12.9красный9,6100
4560037S
1.53.7зеленый/желтый14,4100
4560033S
1.53.7чёрный14,4100
4560034S
1.53.7Голубой14,4100
4560036S
1.53.7красный14,4100
4560057S
2.54.2зеленый/желтый2450
4560053S
2.54.2чёрный2450
4560054S
2.54.2Голубой2450
4560056S
2.54.2красный2450
4560063
45.1чёрный38,4100
4560067
45.1зеленый/желтый38,450
4560064
45.1Голубой38,4100
4560077
66зеленый/желтый57,650
4560073
66чёрный57,650
4560074
66Голубой57,650
4560076
66красный57,650
4560087
106.6зеленый/желтый9650
4560083
106.6чёрный9650
4560086
106,6красный9650

Преимущества

  • Особенно мягкая, гибкая при низких температурах изоляция из ПВХ-пластиката

Области применения

  • Для передвижного электрооборудования
  • Провода используются для измерительных установок в технических, учебных лабораториях

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе VDE 0812 и VDE 0250-1

Конструкция

  • Жилы из медных тончайших проволок
  • Изоляция жил: на основе ПВХ

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
  • Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Конструкция жилы

  • Из тончайших медных проволок, по IEC кл. гибкости 6: диаметр проволочки 0,07 мм

Номинальное напряжение

  • Особо гибкие жилы типа LiFY:
    до 1,0 мм²: U0/U: 300/500 В
    от 1,5 мм²: U0/U: 450/750 В

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -15 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.