ÖLFLEX® TORSION FRNC

Экранированные безгалогеновые кабели, морозостойкие, маслостойкие для подвижного применения с торсионнойнагрузкой, на напряжение 0,6/1 кВ

ÖLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, силовой кабель и кабель управления, 0,6/1 кВ, с ниспадающей каплеуловительной кабельной петлей, устойчивость к торсионным нагрузкам в ветровых турбинах, -40/+90 °C, галоген-безопасный пожароустойчивый / LS0H, устойчивый к УФ-излучению и воздействию озона

  • Cтойкие к торсионным нагрузкам, гибкие при низких температурах, маслостойкие для прокладки петлёй
  • Без галогенов, повышенной огнестойкости, с низким выделением дымовых газов в случае пожара

Подходит для применения вне помещенийНе поддерживают горениеБез галогеновМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийСтойкий к торсионным нагрузкамСтойкий к УФ-лучам

CERUEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
1150373
12 G 1.013.2115,2274
1150378
16 G 1.014.8153,6392
1150271
3 G 1.5943,2131
1150272
4 G 1.59.757,6156
1150273
5 G 1.510.672183
1150275
7 G 1.512.6100,8253
1150279
12 G 1.515.3172,8386
1150311
3 G 2.510.472181
1150312
4 G 2.511.396242
1150313
5 G 2.512.4120258
1150350
3 G 4.011.9115,2254
1150351
4 G 4.013153,6313
1150357
5 G 6.016288486
1150362
5 G 10.020.5480799

Области применения

  • Для неподвижного и подвижного применения
  • Для применения с торсионным кручением в машинах и ветросиловых установках

Характеристики

  • Торсионная стойкость до ±150°/м в конденсатной ловушке ветрогенераторов
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям, истиранию, воздействию температур, УФ-излучения (EN 50525-1 / VDE 0285-525-1, EN 50618 / VDE 0283-618, EN 50620 / VDE 0285-620, EN ISO 4892-2 / метод A) и озона ( EN 50396)
  • Стойкие к морской воде, к расзличным видам масел в соотв. с. EN 60811-404 и UL OIL RES I + II
  • Пожаробезопасность: - не содержит галогенов (IEC 60754-1); - низкая коррозийная активность дымовых газов (IEC 60754-2); - низкая плотность дымовых газов (IEC 61034-2); - высокая огнестойкость (IEC 60332-3-24 или -25; IEC 60332-1-2)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL AWM Style 21288

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция: на основе полиолефина
  • Опциональное общее экранирование (версия D) для подавления электромагнитных помех за счет обмотки из луженой медной проволоки
  • Наружная оболочка из безгалогеновой
    специальной смеси, черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • HD 308 цветовая маркировка (до 5 жил), белая цифровая маркировка (от 6 жил, за исключением PE)
  • Сигнальные кабели с парной скруткой: DIN 47100

Конструкция жилы

  • IEC 60228/ VDE 0295, кл. 6

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 10 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • IEC U0/U=0,6/1 кВ; UL 1 кВ

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +90 °C UL: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: барабан
  • По запросам - другие типы.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.