ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kB

Безгалогеновые гибкие кабели 0,6/1 кВ, IEC 60332-3, IEC 61034-2, стойкие к УФ и озону, UL AWM 1000 В

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 кВ: силовой кабель и кабель управления, UL AWM стиль 21156, класс жилы 5, экранированный, безгалогенный / очень пламезамедляющий, общественные здания, вне закрытых помещений

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Общественные здания
  • ЭМС/экранированные

Подходит для применения вне помещенийНе поддерживают горениеБез галогеновМорозостойкиеЭМССтойкий к УФ-лучам

CERUEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
1123460
2 X 1.09.439,5120
1123461
3 G 1.09.851140
1123462
4 G 1.010.462,8165
1123463
5 G 1.011.276191
1123464
7 G 1.011.997,2231
1123465
12 G 1.015169,1360
1123466
18 G 1.017.3238,2494
1123467
25 G 1.019.8315,5643
1123468
2 X 1.510.453,2149
1123469
3 G 1.510.969,5177
1123470
4 G 1.511.686,5209
1123471
5 G 1.512.5104,3243
1123472
7 G 1.513.4136,5300
1123473
12 G 1.517.3238,3486
1123474
18 G 1.520.2355,4691
1123475
25 G 1.523.1475,1914
1123476
2 X 2.511.679,4197
1123477
3 G 2.512.1106,1243
1123478
4 G 2.513134,3293
1123479
5 G 2.514.1158,3342
1123480
7 G 2.515.4225462
1123481
12 G 2.520.1383,6718
1123482
18 G 2.523.4548,91011
1123483
25 G 2.527.4761,71370
1123485
4 G 4.014.7211,9399
1123486
5 G 4.015.9250,3471
1123487
3 G 6.014.9232,1414
1123488
4 G 6.016.1298,5519
1123489
5 G 6.017.8356,1607
1123490
4 G 10.020.1490,6837
1123492
4 G 16.022.5735,11157
1123493
5 G 16.025888,71407
1123494
4 G 25.027.81 126,61683

Преимущества

  • Простая эксплуатация и монтаж благодаря гибкой конструкции
  • Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля

Области применения

  • Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
  • В местах скопления людей, животных, хранения ценного имущества, где существует высокий риск возникновения пожара
  • Для применения вне помещений
  • Согласно NFPA 79 (Национальная ассоциация противопожарной защиты), раздел 12.9.2: применение в промышленном оборудовании в США на основе сертификации UL-AWM (разрешенный)
  • Для любого сечения с номинальной / минимальной средней толщиной оболочки от 1,8 мм: для применения там, где кабели с усиленной оболочкой будут преимуществом

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с по IEC 60332-1-2
  • Кабели не распространяют горение в соответствии с IEC 60332-3-24 и IEC 60332-3-25
  • Без галогенов в соответствии с IEC 60754-1
    (количество галогеносодержащих кислот)
    Коррозионная активность дымовых газов в соответствии с IEC 60754-2
    (Степень кислотности)
  • Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2
  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с ISO 4892-2
  • Стойкие к озону в соответствии с EN 50396

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта EN 50525-3-11
  • Допуск UL AWM: см. технический паспорт

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил без галогенов
  • Обмотка безгалогеновой плёнкой
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из безгалогеновой композиции, черный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели силовые

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000057
  • Описание класса ETIM 6.0: Силовой кабель

Маркировка жил

  • До 5 жил: по VDE 0293-308 (табл. T9 в приложении)
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 20 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 600/1000 В
  • UL: 1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 2000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от –25 до +70 °C Неподвижная прокладка: от -40 до +80°C
  • UL: от -25 до +75 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.