ÖLFLEX® EB CY

Кабель управления для искробезопасных цепей в соотв. с IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB CY — кабель управления с оболочкой из ПВХ, гибкий, экранированный и с нумерованными жилами, с синей наружной оболочкой для искробезопасных цепей, U0/U: 300/500 В

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Для применения в искробезопасных цепях
  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с ISO 4892-2

Высокая стойкость к воздействию химических веществЭМС

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® EB CY экранированные, без внутренней оболочки
0012640
2 X 0.756.24356
0012641
3 X 0.756.55270
0012642
4 X 0.7576195
0012643
5 X 0.757.772108
0012644
7 X 0.758.389168
0012645
12 X 0.7510.9138216
0012646
18 X 0.7512.7211315
0012647
25 X 0.7514.8280435
0012650
2 X 1.06.55184
0012651
3 X 1.06.862110
0012652
5 X 1.08.188156
0012653
7 X 1.08.8112192
0012654
12 X 1.011.5185285
0012655
18 X 1.013.9268395
0012656
25 X 1.015.9354656
0012660
2 X 1.57.16587
0012661
3 X 1.57.582112
0012662
5 X 1.58.9119148
0012663
7 X 1.59.9154193
0012664
12 X 1.513268365
0012666
25 X 1.517.9530734

Преимущества

  • Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
  • Экран в виде оплетки из медных проволок кабелей ÖLFLEX® EB CY защищает передачу сигналов в искробезопасных цепях от электромагнитных влияний
  • Возможно применение вне помещений

Области применения

  • Для искробезопасных цепей (тип защиты i - искробезопасный) в соотв. с IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2
  • В ЭМС-критической среде
    (электромагнитная совместимость)

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Экран в виде оплётки с высокой плотностью,
    незначительное сопротивление связи
    (макс. 250 Ом/км при 30 МГц)
  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с ISO 4892-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта EN 50525-2-51

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Повивная скрутка жил
  • Обмотка синтетической плёнкой
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Оболочка: ПВХ, цвет голубой (аналогичен RAL 5015)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293-334

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 160 нФ/км
    Жила/экран прим. 250 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0.52 мГн/км

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 20 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 3000 В
  • Жила/экран: 2000 В

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.