ÖLFLEX® EB

Кабель управления для искробезопасных цепей в соотв. с IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB — кабель управления с оболочкой из ПВХ, гибкий, с нумерованными жилами, с синей наружной оболочкой для искробезопасных цепей, U0/U: 300/500 В

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Для применения в искробезопасных цепях
  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с ISO 4892-2

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® EB без жилы заземления, ж/з
0012420
2 X 0.755.414,750
0012421
3 X 0.755.722,160
0012430
4 X 0.756.229,481
0012422
5 X 0.756.736,888
0012423
7 X 0.757.351,5115
0012425
12 X 0.759.988,2185
0012427
18 X 0.7511.7132,3282
0012429
25 X 0.7513.8183,8393
0012440
2 X 1.05.719,757
0012441
3 X 1.0629,673
0012443
5 X 1.07.149,4105
0012444
7 X 1.0869,1138
0012446
12 X 1.010.5118,4231
0012448
18 X 1.012.7177,7331
0012401
2 X 1.56.32980
0012402
3 X 1.56.743105
0012403
4 X 1.57.258125
0012404
5 X 1.58.172139
ÖLFLEX® EB с жилой заземления, ж/з
0012501
3 G 1.56.743105
0012502
4 G 1.57.258125
0012503
5 G 1.58.172139
0012504
7 G 1.58.9101180
0012505
12 G 1.512173339
0012506
18 G 1.514.4259513
0012507
25 G 1.516.9360698

Преимущества

  • Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
  • Возможно применение вне помещений

Области применения

  • Для искробезопасных цепей (тип защиты i - искробезопасный) в соотв. с IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2

Характеристики

  • Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям в соответствии с ISO 4892-2
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта EN 50525-2-51

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция из специального ПВХ-пластиката (PVC LAPP P8/1)
  • Повивная скрутка жил
  • Оболочка: ПВХ, цвет голубой (аналогичен RAL 5015)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293-334

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 140 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0.52 мГн/км

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 3000 В

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.