ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® контрольный кабель в оболочке из ПВХ-пластиката, 0.6/1кВ, UL TC-ER/WTTC/AWM/OIL RES, CSA AWM, экранированный

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4, экранированный силовой кабель и кабель управления с оболочкой из ПВХ, 0,6/1 кВ, открытая укладка в кабельные лотки, для ветровых турбин

  • Стойкие к торсионному кручению, для применения в ветросиловых установках
  • Многостороннее применение (NFPA 70/NEC)/ соответствие NFPA 79, для промышленного оборудования
  • ЭМС/экранированные

Не поддерживают горениеМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийЭМССтойкий к торсионным нагрузкамСтойкий к УФ-лучам

CECSARUULC_ULEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY
3 G 1.08.149,5119
281804CY
4 G 1.08.660,2137
281805CY
5 G 1.09.381,4149
281807CY
7 G 1.010101,1193
281812CY
12 G 1.012.8161,4281
281818CY
18 G 1.015.5228,2438
281825CY
25 G 1.017.5326,4574
281603CY
3 G 1.58.865144
281604CY
4 G 1.59.481,9173
281605CY
5 G 1.510.299,1189
281607CY
7 G 1.511.1140,4246
281612CY
12 G 1.515225,2426
281618CY
18 G 1.517.2321,7552
281403CY
3 G 2.59.7105,7180
281404CY
4 G 2.510.4135,6223
281405CY
5 G 2.511.5160,3268
281407CY
7 G 2.512.4213327
281204CY
4 G 4.012.3198,5315
281205CY
5 G 4.014.2242,7388
281004CY
4 G 6.015.3284,236552
280804CY
4 G 10.018.5458,4857

Преимущества

  • Различные области применения благодаря многочисленным сертификациям
  • Простой и экономичный монтаж, нет необходимости в закрытых кабельных системах (возможна открытая прокладка)
  • Защита от электромагнитных полей
  • 75 °C WET рейтинг + стойкость к солнечному свету: для применения вне помещений (в США)

Области применения

  • Промышленное оборудование, производство промышленного оборудования в США
  • Эксплуатация в незащищенном режиме при напряжении 600 В в кабельных лотках на территории США, включая открытые участки длиной 1,8 м для модификаций, имеющих не менее 3 жил
  • Подходит для металлообрабатывающего оборудования (UL) MTW
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
  • Использование вне помещений и прямая прокладка в грунт в США, согласно UL 1277

Характеристики

  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • Маслостойкие (UL OIL RES I & II)
  • Устойчивы к воздействию солнечного цвета и озона
  • Экран в виде оплётки с высокой плотностью,
    незначительное сопротивление связи
    (макс. 250 Ом/км при 30 МГц)
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • США: (UL) TC [E171371], -ER > 2 жил, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1.5 мм²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
  • Sunlight Resistant (Sun. Res.), Direct Burial (Dir. Bur.), Submersible Pump Cable (> 1,5 мм²/16 AWG, и < 8 conductors), (UL) PLTC (< 6 мм²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 мм²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция: ПВХ, поверх защитное покрытие из полиамида (PA skin)
  • Фольга, покрытая алюминием
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Цвет наружной оболочки: серый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Жилы из тонких медных проволок

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • 6 x НД

Номинальное напряжение

  • UL/CSA: 600 В (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 В
  • UL AWM: 600 В CSA AWM: 1000 В IEC: U 0 /U = 600/1000 В

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C (стационарный монтаж)/-25 °C (ограниченная подвижность) до +90 °C (TC) или +105 °C (AWM)

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 610 м на барабане или 8 x 76 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.