LiY

Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов

Кабель управления LIY с оболочкой из ПВХ, скрученный подвесной провод для телекоммуникационных устройств и электронных компонентов, пламезамедляющий, макс. +70 °C

  • Провод управления с ПВХ изоляцией
  • Экономически выгодный

CEFire

Артикул ЦветСечение жилы, мм²Наружный диаметр [мм]м/на катушкеВес меди кг/км
4125000S
зеленый/желтый0.141,15001,35
4125001S
чёрный0.141,15001,35
4125002S
Голубой0.141,15001,35
4125014S
темно-синий0.141,15001,35
4125003S
коричневый0.141,15001,35
4125005S
желтый0.141,15001,35
4125006S
зеленый0.141,15001,35
4125007S
фиолетовый0.141,15001,35
4125008S
розовый0.141,15001,35
4125009S
оранжевый0.141,15001,35
4125104S
красный0.141,15001,35
4125105S
Белый0.141,15001,35
4125106S
серый0.141,15001,35
4126000S
зеленый/желтый0.251,32502,4
4126001S
чёрный0.251,32502,4
4126002S
Голубой0.251,32502,4
4126014S
темно-синий0.251,32502,4
4126003S
коричневый0.251,32502,4
4126004S
бежевый0.251,32502,4
4126005S
желтый0.251,32502,4
4126006S
зеленый0.251,32502,4
4126007S
фиолетовый0.251,32502,4
4126008S
розовый0.251,32502,4
4126009S
оранжевый0.251,32502,4
4126010S
прозрачный0.251,32502,4
4126104S
красный0.251,32502,4
4126105S
Белый0.251,32502,4
4126106S
серый0.251,32502,4

Области применения

  • Гибкие монтажные провода для приборов связи и электронных монтажных узлов в приборах

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Катушка: d1 = 18 мм; d2 = 150 мм; b = 85 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из медных тончайших проволок
  • Изоляция жил: на основе ПВХ, типа YI 2/TI 2 в соотв. с VDE 0207-4

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
  • Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Рабочее пиковое напряжение

  • 500 В (0,14 мм²)
  • 900 В (0,25 мм²)

Конструкция жилы

  • 0,14 мм²: ≥18 проволок (каждая 0,10 мм Ø)
  • 0,25 мм² ≥ 14 проволок (каждая 0,15 мм Ø)

Номинальное напряжение

  • Рабочее напряжение < 50 В~
  • Импульсное напряжение: ≤250 В

Испытательное напряжение

  • 1200 В (0,14 мм²)
  • 2500 В (0,25 мм²)

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.