LiYCY

Экранированные одножильные провода с изоляцией из ПВХ-пластиката

LiYCY, экранированный одножильный кабель с оболочкой из ПВХ по VDE 0812, для применения в распределительных щитах и в средах, чувствительных к электромагнитным помехам

ЭМС

CEEACFire

Артикул Сечение жилы, мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
4530101
0.142,8713
4530102
0.253,3918
4530103
0.53,61520
4530104
0.753,91831
4530105
14,72535,9
4530106
1.55,13039
4530107
2.563555,3

Преимущества

  • Исключается электромагнитное влияние на другие элементы конструкций

Области применения

  • Разводка измерительных приборов, распределительных электрошкафов, узлов электрооборудования, передающего и принимающего оборудования
  • Высокий уровень электромагнитного излучения

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Значения наружного диаметра кабеля, указанные в таблице с артикулами, являются максимальными

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из лужёных медных проволок
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка: на основе ПВХ-пластиката, прозрачная

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: провода одножильные

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000993
  • Описание класса ETIM 6.0: одножильный провод

Рабочее пиковое напряжение

  • 350 В (не для силовых цепей)

Испытательное напряжение

  • 800 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: -30°C до +80°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты
  • Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.