ÖLFLEX® PLUG H05VV-F соединительные кабели

Конфекционированные кабели для электроприборов и оборудования.

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net connecting cable, PVC, 1-2,5mm², 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

Другие цвета и длины поставляются по запросам

CEEACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²ЦветНаружный диаметр [мм]Длина, мВес меди, кг/1000 шт.
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact
2nd end: straight, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
73222334
3 G 1.0чёрный6.3 - 82,572
73222336
3 G 1.0чёрный6.3 - 82,572
73222381
3 G 1.5чёрный7.4 - 9.45216
73222335
3 G 1.0белый6.3 - 82,572
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
74320106
3 G 1.5чёрный7.4 - 9.43,5151,2
74320092
3 G 1.5чёрный7.4 - 9.47,5324
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact
2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves
70261139
3 G 1.0чёрный6.3 - 81,543,2
70261140
3 G 1.0чёрный6.3 - 8257,6
70261141
3 G 1.0чёрный6.3 - 8386,4
70261166
3 G 1.0чёрный6.3 - 85144
70261145
3 G 1.0серый6.3 - 81,543,2
70261146
3 G 1.0серый6.3 - 8257,6
70261147
3 G 1.0серый6.3 - 8386,4
70261143
3 G 1.0белый6.3 - 8257,6
70261144
3 G 1.0белый6.3 - 8386,4
70261148
3 G 1.5чёрный7.4 - 9.41,564,5
70261149
3 G 1.5чёрный7.4 - 9.4286
70261150
3 G 1.5чёрный7.4 - 9.43129
70261160
3 G 1.5чёрный7.4 - 9.45215
70261185
3 G 1.5серый7.4 - 9.4143,2
70261154
3 G 1.5серый7.4 - 9.41,564,5
70261155
3 G 1.5серый7.4 - 9.4286
70261156
3 G 1.5серый7.4 - 9.43129
70362272
3 G 1.5серый7.4 - 9.44172
70261151
3 G 1.5белый7.4 - 9.41,564,5
70261152
3 G 1.5белый7.4 - 9.4286
70261153
3 G 1.5белый7.4 - 9.43129
70261163
3 G 2.5чёрный9.2 - 11.43216

Области применения

  • Электроприборы

Характеристики

  • Более подробную информацию о международных штекерных разъемах см. на нашем сайте www.lappkabel.de
  • Помимо ограничений по применению кабелей, которые необходимо учитывать согласно стандарта HD 516/VDE 0298-300, для кабеля марки H05VV-F нужно учесть, что более светлые цвета наружней оболочки, которые отличаются от чёрного, существенно ограничивают применение кабелей под прямым УФ-излучением.

Конструкция

  • 1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact
  • 2ой конец: литая прямая 3-контактная приборная розетка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 5.0 Class-Description: силовой кабель

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC001576
  • Описание класса ETIM 6.0: Линия подключения к сети

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0293-308 (таблица T9)

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Номинальное напряжение

  • U0: 250 В~

Испытательное напряжение

  • 2000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • от 5 °C до 60 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Пожалуйста, обратите внимание на указания по безопасности в соответствии с DIN VDE 0620-1, штекеры и розетки бытового и аналогичного назначения, часть 1. Общие требования, приложение E, «Монтаж только квалифицированными электриками»