UNITRONIC® SPIRAL

Спиральные кабели в полиуретановой оболочке с общим экраном, для точной передачи импульсов

UNITRONIC® SPIRAL — экранированный полиуретановый скрученный кабель для передачи данных и управления, устойчивый к истиранию, для применения в системах обработки данных, измерительном и управляющем оборудовании

  • Надёжная защита от электромагнитных помех
  • Наружная оболочка из полиуретана

Механическая стойкостьМаслостойкийЭМС

CE

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Длина растянутой спирали макс., ммДлина замкнутой спирали, ммНаружный диаметр кабеля, ммНаружный диаметр спирали, мм
73220200
2 x 0.144001004,115
73220201
2 x 0.148002004,115
73220202
2 x 0.1412003004,115
73220203
2 x 0.1416004004,115
73220204
2 x 0.1420005004,115
73220205
3 x 0.144001004,318
73220206
3 x 0.148002004,318
73220207
3 x 0.1412003004,318
73220208
3 x 0.1416004004,318
73220209
3 x 0.1420005004,318
73220210
4 x 0.144001004,519
73220211
4 x 0.148002004,519
73220212
4 x 0.1412003004,519
73220213
4 x 0.1416004004,519
73220214
4 x 0.1420005004,519
73220215
5 x 0.144001004,820
73220216
5 x 0.148002004,820
73220217
5 x 0.1412003004,820
73220218
5 x 0.1416004004,820
73220219
5 x 0.1420005004,820
73220220
6 x 0.144001005,521
73220221
6 x 0.148002005,521
73220222
6 x 0.1412003005,521
73220223
6 x 0.1416004005,521
73220224
6 x 0.1420005005,521
73220225
7 x 0.144001005,923
73220226
7 x 0.148002005,923
73220227
7 x 0.1412003005,923
73220228
7 x 0.1416004005,923
73220229
7 x 0.1420005005,923
73220230
12 x 0.144001007,228
73220231
12 x 0.148002007,228
73220232
12 x 0.1412003007,228
73220233
12 x 0.1416004007,228
73220234
12 x 0.1420005007,228
73220235
18 x 0.14400100829
73220236
18 x 0.14800200829
73220237
18 x 0.141200300829
73220238
18 x 0.141600400829
73220239
18 x 0.142000500829
73220240
2 x 0.254001004,718
73220241
2 x 0.258002004,718
73220242
2 x 0.2512003004,718
73220243
2 x 0.2516004004,718
73220244
2 x 0.2520005004,718
73220245
3 x 0.254001005,319
73220246
3 x 0.258002005,319
73220247
3 x 0.2512003005,319
73220248
3 x 0.2516004005,319
73220249
3 x 0.2520005005,319
73220250
4 x 0.254001005,620
73220251
4 x 0.258002005,620
73220252
4 x 0.2512003005,620
73220253
4 x 0.2516004005,620
73220254
4 x 0.2520005005,620
73220255
5 x 0.25400100621
73220256
5 x 0.25800200621
73220257
5 x 0.251200300621
73220258
5 x 0.251600400621
73220259
5 x 0.252000500621
73220260
6 x 0.254001006,825
73220261
6 x 0.258002006,825
73220262
6 x 0.2512003006,825
73220263
6 x 0.2516004006,825
73220264
6 x 0.2520005006,825
73220265
7 x 0.254001007,326
73220266
7 x 0.258002007,326
73220267
7 x 0.2512003007,326
73220268
7 x 0.2516004007,326
73220269
7 x 0.2520005007,326
73220270
12 x 0.254001008,430
73220271
12 x 0.258002008,430
73220272
12 x 0.2512003008,430
73220273
12 x 0.2516004008,430
73220274
12 x 0.2520005008,430
73220275
18 x 0.254001009,531
73220276
18 x 0.258002009,531
73220277
18 x 0.2512003009,531
73220278
18 x 0.2516004009,531
73220279
18 x 0.2520005009,531

Преимущества

  • Двойное экранирование обеспечивает высокую надёжность передачи в областях с электромагнитными помехами
  • 4-х кратная величина растяжения замкнутой длины спирали

Области применения

  • В технике измерения, регулирования и управления
  • Для применения там, где востребованы экранированные кабели маленьких сечений
  • Для применения в электронных системах
  • Оборудование для погрузки/разгрузки и измерения
  • Конвейерные и транспортные системы

Характеристики

  • Стойкие к истиранию, порезам
  • Очень высокая гибкость

Конструкция

  • На основе UNITRONIC® LiYD11Y
  • Conductor made of bare copper wires
  • Изоляция жил: на основе ПВХ
  • Экран в виде обмотки из медных проволок
  • Наружная оболочка: полиуретан
  • Длина прямых концов: 1. конец — 200 мм, 2. конец — 600 мм
  • По запросу - типы с другими длинами, формой концов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 5.0 Class-Description: спиральный кабель

Классификация ETIM 6

  • Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000247
  • Описание класса ETIM 6.0: Спиральная линия

Маркировка жил

  • DIN 47100

Рабочее пиковое напряжение

  • 250 В (не для силовых цепей)

Конструкция жилы

  • Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6

Испытательное напряжение

  • 1200 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5°C до +50°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • По запросу - типы с другими длинами, формой концов