HITRONIC® HUN универсальные кабели

Universal cable with central loose tube and non-metallic strain relief

Универсальный кабель HITRONIC® HUN с центральным скрученным оптическим модулем, защитой от грызунов, диэлектрический; A/J-DQ(ZN)BH или U-DQ(ZN)BH

  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr
  • Внутренняя/наружная прокладка

Без галогеновТермостойкиеНезначительный весОптимальная защита от растягивающих усилийСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

EtherNetIP

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
Многомодовые G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM450/125 OM447,353
27400408
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM450/125 OM487,353
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM450/125 OM4127,353
27400424
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM450/125 OM4248,360
Многомодовые G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM350/125 OM347,353
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM350/125 OM387,353
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM350/125 OM3127,353
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM350/125 OM3248,360
Многомодовые G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM250/125 OM247,353
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM250/125 OM287,353
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM250/125 OM2127,353
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM250/125 OM2248,360
Многомодовые G 62,5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN1500 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM147,353
27400108
HITRONIC® HUN1500 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM187,353
27400112
HITRONIC® HUN1500 12G 62.5/125 OM162.5/125 OM1127,353
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM162.5/125 OM1248,360
Одномодовые E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS29/125 OS247,353
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS29/125 OS287,353
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS29/125 OS2127,353
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS29/125 OS2248,360

Преимущества

  • Не распространяющие горение, для монтажа внутри и вне помещений
  • Удобный монтаж благодаря компактной конструкции, особо гибкие, прочная оболочка и маленький радиус изгиба
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость
  • Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

Области применения

  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Распределительные сети
  • Промышленная окружающая среда
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Характеристики

  • Центральный оптический модуль с числом волокон до 24
  • Волокна с цветовой кодировкой
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
  • Защита от грызунов

Конструкция

  • Стекловолокно с первичным защитным
    покрытием
  • Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий
  • Наружная оболочка LSZH
  • Цвет: темно-серый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 1500 Н
  • кратковременно: 2000 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.