HITRONIC® FIRE

Защитный кабель с центральным модулем, внутренней и наружной оболочкой LSZH, гофрированной стальной оболочкой; не содержит галогены

HITRONIC® FIRE- A/J-DQ(ZN)BH(SR)H — защищенный кабель с центральным скрученным оптическим модулем, внутренняя и наружная оболочка, лента из гофрированной стали, с одномодовыми или многомодовыми волокнами

  • Не распространяющие горение в течение как минимум90 минут в случае возникновения пожара
  • *Предел огнестойкости 180 минут

Машиностроение, промышленное оборудованиеНефтяная и газовая промышленностьБез галогеновТермостойкиеМеханическая стойкостьСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
Multimodale G50 OM4
27560404
HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM450/125 OM449,6123
27560408
HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM450/125 OM489,6123
27560412
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM450/125 OM4129,6123
27560424
HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM450/125 OM42412,6188
Многомодовые G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM350/125 OM349,6123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM350/125 OM389,6123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM350/125 OM3129,6123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM350/125 OM32412,6188
Многомодовые G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM250/125 OM249,6123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM250/125 OM289,6123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM250/125 OM2129,6123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM250/125 OM22412,6188
Многомодовые G 62,5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM162.5/125 OM149,6123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM162.5/125 OM189,6123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM162.5/125 OM1129,6123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM162.5/125 OM12412,6188
Одномодовые E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS29/125 OS249,6123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS29/125 OS289,6123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS29/125 OS2129,6123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS29/125 OS22412,6188

Преимущества

  • Целостность изоляции при пожаре согласно IEC 60331-25
  • Подходит для горных разработок и строительства туннелей
  • Дополнительная внутренняя оболочка защищает оптические волокна при использовании кабелей в экстремальных условиях.
  • Броня обеспечивает защиту от высоких механических нагрузок и грызунов
  • Стойкий к УФ-лучам, продольная и поперечная водонепроницаемость

Области применения

  • В промышленной среде при работе с огнём
  • Легко воспламеняемые или пожароопасные участки
  • Для прокладки внутри/вне помещений
  • Прокладка: полимерные трубы, каналы, платформы

Характеристики

  • Пожарные характеристики:
    - без галогенов (IEC 60754-1)
    - огнестойкость (IEC 60332-3)
    - низкое дымовыделение (IEC 61034-1/2)
    - целостность изоляции (IEC 60331-25); 90 мин*
  • Центральный оптический модуль с числом волокон до 24
  • Волокна с цветовой кодировкой
  • С продольной водонепроницаемостью
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение

Конструкция

  • Свободная укладка волокон в модуле, заполнение гелем ("loose tube")
  • Стеклонити с водоблокирующим упрочнением для защиты от растягивающих усилий
  • Броня из гофрированной стальной ленты
  • Внутренняя и наружная оболочка LSZH
  • Цвет: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Первичная оболочка, волокно: 250 мкм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Цветовой код волокон см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Стекловолокно GOF

Стандартное обозначение

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал покрытия: стекло

Допустимый радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 1500 Н
  • кратковременно: 2200 Н

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Доступно по запросу с многомодовыми волокнами OM4.