Инструмент для резки PCF

Принадлежности для обработки кабеля PCF

Инструменты для резки и снятия изоляции оптимально адаптированы для линейки кабелей и штекеров PCF.

Артикул Обозначение
PCF Скалыватель оптоволокна
29500712
PCF инструмент для скалывания оптоволокна для штекера FSMA
29500713
PCF инструмент для скалывания оптоволокна для штекера ST(BFOC)
29500714
PCF инструмент для скалывания оптоволокна для штекера HFBR4521
29500715
PCF инструмент для скалывания оптоволокна для штекера SC

Преимущества

  • Оптимальные инструменты для кабелей и штекеров с волокном PCF
  • Для обработки волокон PCF

Характеристики

  • PCF инструмент для резки для разъёмов типа:-FSMA-ST(BFOC)-HFBR4521-SC

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.