Набор для конфекционирования PCF

Набор для оконцевания типов штекеров PCF: FSMA, ST(BFOC), SC/SC-RJ, HFBR4521

В монтажный комплект входят инструмент для снятия изоляции, инструмент для резки, ножницы для резки кевларовых нитей и микроскоп для монтажа штекеров на объекте.

Артикул Обозначение
Набор для конфекционирования для PCF FSMA соединителей
29500701
Набор для конфекционирования, штекер PCF FSMA
Набор для конфекционирования для PCF ST(BFOC) соединителей
29500702
Набор для конфекционирования, штекер PCF ST(BFOC)
Набор для конфекционирования для PCF HFBR4521 соединителей
29500703
Набор для конфекционирования, штекер PCF HFBR4521
Набор для конфекционирования для PCF SC/SC-RJ соединителей
29500704
Набор для конфекционирования, штекер PCF SC

Преимущества

  • Простое использование
  • Набор включает в себя все необходимые инструменты для конфекционирования штекеров с зажимным соединением
  • Для конфекционирования на местах

Характеристики

  • Доступные наборы для зажимных PCF разъёмов типа FSMA, ST (BFOC), SC и HFBR4521
  • Содержимое: приспособление для снятия изоляции, инструмент для скалывания оптоволокна, ножницы для резки кевларовых нитей, нож, микроскоп

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для оптоволоконных кабелей

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.