PCF Измерительное оборудование

Микроскоп для проверки PCF со штекерами типа: FSMA; ST(BFOC); HFBR

Измерительное оборудование PCF; микроскоп для осмотра соединителей PCF типов: FSMA; ST(BFOC); HFBR

Артикул Обозначение
Инспекционный микроскоп PCF (200x) без сменного адаптера
29500770
Инспекционный микроскоп PCF (200x)
PCF Соединительная гильза микроскопа для штекеров разных типов
29500771
PCF Соединительная гильза микроскопа для штекера FSMA Simplex
29500772
PCF Соединительная гильза микроскопа для штекера ST(BFOC) Simplex
29500773
PCF Соединительная гильза микроскопа для штекера HFBR Simplex

Преимущества

  • Инспекционный микроскоп с 200-кратным увеличением для осмотра торцевой поверхности
  • Простое использование

Характеристики

  • Сменный переходник для PCF-штекера типов FSMA, ST(BFOC), HFBR
  • Сменные переходники не входят в комплект поставки микроскопа, их необходимо заказывать отдельно
  • Другие адаптеры доступны по запросу

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001685
  • Описание класса ETIM 5.0: микроскоп для стекловолокна

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001685
  • Описание класса ETIM 6.0: Микроскоп для световодного штекера

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.