HITRONIC® PCF DUPLEX FD кабели

PCF в дуплексном исполнении для подвижной прокладки, наружная оболочка из полиуретана, не содержит галогенов

Версия кабеля HITRONIC® PCF DUPLEX с полиуретановой наружной оболочкой для использования в силовых цепях, цвет кабеля оранжевый; A/J-V(ZN)H11Y 2K200/230

Гибкий кабель PCF, совместимый со всеми BUS системами

Для буксируемых кабельных цепейОптимальная защита от растягивающих усилийНезначительный весТермостойкиеБез галогенов

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
28320702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD FRNC-PUR200/230 PCF28,863

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Буферизованное волокно: 0,5 мм
    Одиночный кабель: 2,2 мм
  • Кабель: 8,8 мм

Маркировка жил

  • красный, зеленый

Тип оптического волокна

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (стекловолокно с оболочкой из полимера)

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Стандартное обозначение

  • A/J-V(ZN)H11Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 800 Н
  • кратковременно: 2000 Н

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация:
    от -20 °C до +70 °C
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

Преимущества

  • Для использования в буксируемых кабельных цепях
  • Длина линии передачи до 500 м
  • Для прямого конфекционирования штекером
  • Стойкость к маслам, бензину,
    солям и щелочам
  • Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

  • Для особо гибкого применения
  • Для передачи данных в системах Fieldbus, например, PROFIBUS, INTERBUS и т.д.
  • В качестве звена между движущимися
    узлами
  • Промышленная окружающая среда

Характеристики

  • Возможные длины волн передачи: 650 нм и 850 нм
  • Соответствует требованиям всех BUS-систем
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение

Конструкция

  • С цветной маркировкой, PCF отдельные кабели, плотный буфер, в оболочке FRNC
  • Наружный диаметр одного кабеля: 2,2 мм
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Цвет: оранжевый (RAL 2003)