HITRONIC® PCF DUPLEX кабель

PCF в дуплексном исполнении для внутренней или наружной прокладки

Кабель HITRONIC® PCF DUPLEX для различных условий применения, диаметр субкабеля 2,9 мм, кабель черного цвета для использования вне закрытых помещений A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230; кабель оранжевого цвета для использования в закрытых помещениях J-V(ZN)H11Y

Для непосредственного монтажа штекерного соединителя

Без галогенов

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
Для прокладки внутри помещений
28020702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PUR Indoor200/230 PCF2853
Для наружной прокладки
28620702
HITRONIC® PCF DUPLEX FRNC-PE Outdoor200/230 PCF210,589

Преимущества

  • Длина линии передачи до 500 м
  • Для прямого конфекционирования штекером
  • Стойкость к маслам, бензину,
    солям и щелочам
  • Высокая механическая прочность
  • Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

  • Для передачи данных в системах Fieldbus, например, PROFIBUS, INTERBUS и т.д.
  • Промышленная окружающая среда

Характеристики

  • Возможные длины волн передачи: 650 нм и 850 нм
  • Соответствует требованиям всех BUS-систем
  • Безгалогеновая наружная оболочка

Конструкция

  • Цветовая кодировка волокон PCF, отдельные кабели 2,9 мм с оболочкой из материала FRNC
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Наружная оболочка полиуретановая (внутренняя прокладка); наружная оболочка полиэтиленовая (наружная прокладка)
  • Цвет: оранжевый (для внутренней прокладки); черный (для наружной прокладки)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Буферизованное волокно: 0,5 мм
    Одиночный кабель: 2,9 мм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • красный, зеленый

Тип оптического волокна

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (стекловолокно с оболочкой из полимера)

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: ≥ 15 x D
  • Подвижное применение: ≥ 20 x D

Стандартное обозначение

  • PCF DUPLEX Indoor: J-V(ZN)H11Y 2K200/230
  • PCF DUPLEX Outdoor: A-VQ(ZN)HB2Y 2K200/230

оптические характеристики

  • см. в техническом паспорте

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 400 Н (для внутренней прокладки); 500 Н (для наружной прокладки)
  • кратковременно: 1200 Н (для внутренней прокладки); 1500 Н (для наружной прокладки)

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация:
    от -20 °C до +70 °C
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.