HITRONIC® PCF кабели для PROFINET применения

PCF в дуплексном исполнении с оболочкой из ПВХ или полиуретана для PROFINET типа В или С

Оптические кабели в соответствии со стандартом PROFINET типа В и С соответственно, с двойным кабелем 2K200/230 PCF, цветовой кодировкой; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • PROFINET соответствие- Тип B или Тип C
  • Для непосредственного монтажа штекерного соединителя

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеТермостойкиеНезначительный весМаслостойкийОптимальная защита от растягивающих усилийДля буксируемых кабельных цепей

CULUSPROFINET

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC200/230 PCF27,255
PCF DUPLEX - PROFINET TYPE C
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR200/230 PCF28,871
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC200/230 PCF28,876

Преимущества

  • Передача данных по оптоволокну до 500м
  • Простое использование
  • Отсутствие воздействия внешних полей
  • Отсутствие проблем с заземлением
  • Для прямого конфекционирования штекером

Области применения

  • PCF DUPLEX кабели для оптической передачи данных для промышленного применения
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • При 100 Мбит/с.: макс. 100 м длина кабеля
  • PROFINET тип B: для неподвижного применения
  • PROFINET тип C:
    для подвижного применения (в буксируемых кабельных цепях)

Характеристики

  • Версия кабеля с наружной оболочкой из ПВХ:
    для стандартного применения в промышленной среде
  • Версия кабеля с наружной оболочкой из полиуретана:
    для высокого механического или химического воздействия в промышленной среде
  • PNB - PROFINET-Тип B
  • PNC - PROFINET-Тип C
  • FD - сверхгибкий (для применения в буксируемых кабельных цепях)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • 28055702: с сертификацией c(UL)us
    (OFNG 75°C)
  • Вариант в полиуретане: стойкий к воздействию масла согласно IEC 60811-2-1 и DIN EN 50363-10-2

Конструкция

  • PCF кабель с ПВХ оболочкой, цветовой кодировкой жил, с плотной буферной оплёткой
  • Наружный диаметр одного кабеля: 2,2 мм
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Материал наружной оболочки полиуретан или ПВХ (см. описание)
  • Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Буферизованное волокно: 0,5 мм
    Одиночный кабель: 2,2 мм
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Черный, оранжевый (со стреловидным нанесением)

Тип оптического волокна

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (стекловолокно с оболочкой из полимера)

Минимальный радиус изгиба

  • см. техпаспорт

Стандартное обозначение

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: стекло
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимые растягивающие нагрузки

  • см. технический паспорт

Tемпературный диапазон

  • См. техпаспорт

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • По запросам - конфекционированные оптические кабели, Trunk-система.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.