Инструмент для резки POF

Инструменты для удаления оболочки для разных материалов и диаметров кабеля в ассортименте кабелей и штекеров POF

Принадлежности POF; инструменты для семейств кабелей и соединителей POF; инструмент для удаления кабельной изоляции для наружных оболочек из различного материала и для различных диаметров кабеля; полимерное оптическое волокно (980/1000)

Артикул Обозначение
Инструмент для резки волокон POF
29500014
POF Ножницы 2,2/1,0 мм гильотинные
29500015
PОF Ножницы для резки волокна с защитной оболочкой 2,2 мм, ручные
29500016
PОF Ножницы для резки волокна с защитной оболочкой 2,2 мм, автоматические
29500013
POF Приспособление для снятия изоляции с кабелей РА 2,2 мм
29500012
POF Приспособление для снятия изоляции с кабелей 3,6/6,0 мм
Ножницы для резки силового элемента
29500017
Ножницы для резки силового элемента
POF обжимной инструмент
29500010
POF обжимной инструмент 2,5/3,0/4,5/4,95 мм

Преимущества

  • Инструменты для кабелей и штекеров, для типа волокна POF

Области применения

  • Инструменты для разделки оптических кабелей, различные материалы оболочки и наружный диаметр кабеля

Характеристики

  • Различные инструмента для резки бумеризованных волокон (2,2 мм) от самых простых версий, до версий с автоматическим лезвием
  • 29500011 — инструмент для удаления оболочки жил из ПЭ, 2,2 мм
  • 29500013 — инструмент для удаления оболочки жил из ПА, 2,2—2,3 мм
  • 29500012 — инструмент для удаления оболочки кабеля диаметром 3,6 и 6,0 мм
  • Обжимной инструмент, для штекеров типа
    POF(PCF)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: инструмент для разделки оптических кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001126
  • Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для резки стекловолокна

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.