POF Измерительное оборудование

Комплект измерительных приборов для диапазона длины волны 660 и 850 нм; для измерения готовых систем POF и PCF

Измерительное оборудование POF для волны длиной 660 нм и 850 нм; пригодно для измерения затухания в собранных системах POF и PCF; различные типы соединителей; полимерное оптическое волокно (980/1000)

Артикул Обозначение
29500092
POF оптический передатчик (TMR)
POF переходник для TMR, длина волны 650 нм
29500071
POF оптический переходник TMR - HFBR, 650 нм
29500072
POF оптический переходник TMR - FSMA, 650 нм
29500073
POF оптический переходник TMR - ST(BFOC), 650 нм
POF переходник для TMR, длина волны 660 нм
29500074
POF оптический переходник TMR - F05, 660 нм
29500075
POF оптический переходник TMR - HFBR, 660 нм
29500076
POF оптический переходник TMR - FSMA, 660 нм
29500077
POF оптический переходник TMR - ST(BFOC), 660 нм
29500090
POF OPT.PEGELSENDER ADAPTER SC-RJ,660 NM
29500093
-
POF Адаптеры измерителя мощности
29500081
POF Адаптер измерителя мощности HFBR4501/4521
29500082
POF Адаптер измерителя мощности FSMA
29500083
POF Адаптер измерителя мощности ST(BFOC)
29500084
POF Адаптер измерителя мощности F05
29500085
POF Leistungsmessgerät Adapter SC-RJ
POF Комплект измерительного оборудования без адаптеров
29500089
POF Комплект измерительного оборудования 660/850нм
29500094
-
29500079
-

Преимущества

  • Комплект измерительной аппаратуры для длин волн 660/850нм
  • Подходят для проверки качества соединения кабелей и соединителя POF и PCF

Характеристики

  • Измерительный прибор поставляется без переходников. Сменные переходники в зависимости от типа штекера необходимо заказывать отдельно.
  • Оптический передатчик уровня:
    длина волны зависит от сменного переходника
    - 650нм
    - 660нм
    - 850нм (по запросу)
  • Оптический измеритель мощности:
    для измерения вносимого затухания
    конфекционированной системы POF (PCF) и cогласованной с оптическим передатчиком.

Конструкция

  • Оптический переходник с цифровой индикацией, длина волны зависит от адаптера. Сменные адаптеры в комплект не входят, пожалуйста, заказывайте дополнительно.
  • Оптический измеритель мощности с цифровой индикацией, длина волны 660/850 нм. Сменные адаптеры в комплект не входят, пожалуйста, заказывайте дополнительно.
  • Комплект измерительных приборов (29500089):
    оптический датчик уровня и прибор для измерения мощности в виде комплекта в удобном чемоданчике, сменный адаптер в комплект не входит

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002609
  • Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для оптоволоконных кабелей

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002609
  • Описание класса ETIM 6.0: Принадлежности для световодной техники

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.