POF штекер SC-RJ

Штекер для кабеля из синтетического волокна, тип SC-RJ

Обжимная версия соединителя SC-RJ, пригодна для применения с кабелями типа POF, версия соединителя для PROFINET

  • SC-RJ штекер для монтажа кабелей POF
  • Штекеры для PROFINET кабелей передачи данных
Артикул Обозначение
29161097
POF штекер SC-RJ обжим 2,2

Преимущества

  • Штекеры для PROFINET кабелей передачи данных
  • Крепление обжимом для простоты монтажа

Характеристики

  • Набор соединителя включает в себя два SC разъёма, SC-RJ корпус, два защитных колпачка, пыльники
  • Подходит для POF 2,2 мм
  • Защита от изгибов:
    50 % черный и 50 % красный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: штекер для оптоволонкна

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001122
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель для световода

Сертификаты соответствия

  • SC-RJ соответствует IEC 61754-24

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.