HITRONIC® POF SIMPLEX кабель

Синтетическое волокно в одножильном исполнении с полиуретановой оболочкой для неподвижного или подвижного монтажа

Версия кабеля HITRONIC® POF Simplex PE с буфером PE, полиуретановая наружная оболочка, неметаллический, с защитой от растягивающих усилий, J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

Для прямого конфекционирования штекером

МаслостойкийНезначительный весТермостойкиеБез галогенов

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR
28020001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR980/1000 POF15,525
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR для применения в буксируемых кабельных цепях
28320001
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR980/1000 POF1630

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Кабель: см. таблицу

Тип оптического волокна

  • POF - P980/1000

Стандартное обозначение

  • J-V2Y(ZN)11Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (РММА)
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимый радиус изгиба

  • ≥ 10 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 100 Н
  • Кратковременно: 600 Н

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация:
    от -20 °C до +70 °C
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

Преимущества

  • Передача данных пр оптоволокну до 70м
  • Простое использование
  • Отсутствие воздействия внешних полей
  • Отсутствие проблем с заземлением
  • Для прямого конфекционирования штекером

Области применения

  • Для оптической передачи сигналов в промышленном применении
  • В качестве звена между движущимися
    узлами
  • FD-особогибкие кабели:
    для подвижного применения (кабельные цепи)

Характеристики

  • Стойкие к истиранию, маслостойкие, стойкие к микробам и гидролизу
  • Cтойкие к адгезии
  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
  • FD-особогибкие кабели:
    5.000.000 циклов изгибов

Конструкция

  • Полимерное оптическое волокно (POF)
  • Оболочка из ПЭ
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Наружная оболочка из полиуретана
  • Цвет: оранжевый (RAL 2003)