HITRONIC® POF DUPLEX кабель

Синтетическое волокно в дуплексном исполнении с полиуретановой оболочкой для неподвижного или подвижного монтажа

Кабель HITRONIC® POF DUPLEX PE с двумя волокнами PE с буфером, полиуретановая наружная оболочка, неметаллический, с защитой от растягивающих усилий, цвет кабеля оранжевый; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000

Для непосредственного монтажа штекерного соединителя

МаслостойкийНезначительный весТермостойкиеБез галогенов

EtherNetIP

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR
28020002
HITRONIC® POF DUPLEX PE-PUR980/1000 POF25,527
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR
28030002
HITRONIC® POF DUPLEX HEAVY PE-PUR980/1000 POF2857
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR для использования в буксируемых кабельных цепях
28320002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PE-PUR980/1000 POF2630

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Buffered fibre: 2.2 mm
  • Кабель: см. таблицу

Маркировка жил

  • Черный, оранжевый

Тип оптического волокна

  • 2x
  • POF - P980/1000

Стандартное обозначение

  • J-V2Y(ZN)11Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (РММА)
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимый радиус изгиба

  • ≥ 10 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 100 Н (PE-PUR),
    130 Н (Heavy PE-PUR)
  • Кратковременно: 400 Н

Tемпературный диапазон

  • Рабочая: -40°C до +70°C
    (FD: -20°C до +50°C)
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

Преимущества

  • Передача данных пр оптоволокну до 70м
  • Простое использование
  • Отсутствие воздействия внешних полей
  • Отсутствие проблем с заземлением
  • Для прямого конфекционирования штекером

Области применения

  • Для оптической передачи сигналов в промышленном применении
  • FD-особогибкие кабели:
    для подвижного применения (кабельные цепи)

Характеристики

  • Наружная оболочка без галогенов, не распространяющая горение
  • Стойкие к истиранию, маслостойкие, стойкие к микробам и гидролизу
  • Cтойкие к адгезии
  • FD-особогибкие кабели:
    5.000.000 циклов изгибов

Конструкция

  • Полимерное оптическое волокно (POF)
  • Оболочка из ПЭ
  • Цветовая маркировка волокон: черный, оранжевый
  • Защита от растягивающих усилий из арамидных волокон
  • Наружная оболочка из полиуретана, цвет оранжевый (RAL 2003)