HITRONIC® POF DUPLEX сдвоенный провод

Синтетическое волокно в дуплексном исполнении с полиэтиленовой оболочкой

HITRONIC® POF DUPLEX PE, спаренный волокна POF с буфером PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Для непосредственного монтажа штекерного соединителя

Без галогеновНезначительный вес

Артикул ОбозначениеТип оптического волокнаКоличество волоконНаружный диаметр [мм]Вес, кг/км
28000002
HITRONIC® POF DUPLEX PE980/1000 POF24,47,6

Преимущества

  • Длина линии передачи до 70 м
  • Для прямого конфекционирования штекером
  • Простое использование
  • Нет перекрёстных помех
  • Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

  • Волоконно-оптические кабели с полимерным волокном для промышленного применения, для оптической передачи сигналов
  • Предназначены специально для неподвижного применения в распределительных шкафах, в кабельных каналах или трубах при легких механических нагрузках
  • Лёгкие механические нагрузки
  • Маркировка белыми точками

Характеристики

  • Без галогенов
  • Небольшой вес
  • Особо гибкие

Конструкция

  • Полимерное оптическое волокно (POF)
  • Сдвоенный провод
  • Оболочка из ПЭ
  • Без наружной оболочки
  • Цвет: Чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: Волоконно оптический кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000034
  • Описание класса ETIM 6.0: Световодный кабель

Размеры

  • Два волокна: 2x2,2 мм

Маркировка жил

  • Черный/черный с белыми точками

Тип оптического волокна

  • POF - P980/1000

Стандартное обозначение

  • J-V2Y

Тип оптического волокна

  • Материал сердцевины волокна: полиметилметакрилат (РММА)
  • Материал оболочки волокна: фторполимер

Допустимый радиус изгиба

  • ≥ 10 x D

Допустимые растягивающие нагрузки

  • Неподвижное применение: 10 Н
  • Кратковременно: 30 Н

Tемпературный диапазон

  • Эксплуатация: от -55°C до +85°C
  • Монтаж: от -10 °C до +50 ℃

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.